Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC794

最終販売

2GHz低ノイズ・プログラマブル分周器(N = 1~4)、SMT

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ・フロア:
    • −163dBc/Hz(10MHzオフセット時)
    • −160dBc/Hz(100kHzオフセット時)
  • プログラマブル分周器、N = 1、2、3、4
  • 入力周波数範囲:200MHz~2GHz
  • 50%デューティ・サイクル出力
  • 最大出力パワー:+10dBm
  • スリープ・モード:消費電流1μA未満
  • 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2

HMC794
2GHz低ノイズ・プログラマブル分周器(N = 1~4)、SMT
HMC794 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

データシート
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
HMC905 新規設計に推奨 分周器、N = 1~4、6GHz、低ノイズ、プログラマブル、SMT
HMC862A 新規設計に推奨 0.1 ~ 24 GHz の低ノイズ・プログラマブル周波数分周器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-HMC794LP3E

HMC794LP3E Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for evaluating the HMC794LP3E.

The design files link includes the BOM, schematics, and Gerber files for the evaluation board.

EVAL-HMC794LP3E
HMC794LP3E Evaluation Board
HMC794 Evaluation Board HMC794 Evaluation Board HMC794 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品