HMC706
製造中止13Gbps NRZ-RZコンバータ、+3.3V電源
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高データレートに対応:最大13Gbps
- 差動およびシングルエンド動作
- 短い立上がり時間と立下がり時間:15 / 13ps
- 低消費電力:594mW(代表値)
- プログラマブル差動出力電圧スイング:300~1200mV
- 伝搬遅延:275ps
- 単電源:+3.3V
- 16ピン・セラミック3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC706LC3Cは、最大13Gbpsのデータ転送速度と13GHzの高クロック周波数に対応するNRZ-RZコンバータです。通常動作時は、クロックの立上がりエッジでRZデータを出力に送ります。クロック入力を反転させると、立下がりエッジでトリガするアプリケーションに対応します。HMC706LC3Cへのすべての入力信号は、50ΩでVccにオンチップで終端され、ACまたはDCカップリングされます。
HMC706LC3Cの差動出力はACまたはDCカップリングされます。出力は50Ω Vcc終端システムに直接接続できますが、Vcc以外のDC電圧への50Ω終端システムの場合は、DCブロッキング・コンデンサを使用できます。50Ωの終端抵抗は、オンチップでVccからグラウンドにバイパスされます。HMC706LC3Cは、+3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠3×3mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- NRZ-RZデータ・タイプ変換
- SONET OC-192アプリケーションと装置
- マッハツェンダー光変調器ドライバ
- 広帯域試験&測定
- 試験装置
ドキュメント
技術記事 1
製造中止品のデータシート 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC706LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 29, 2016 - 16_0033 Obsolecence of HMC706 |
||
HMC706LC3C | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。