ADuM220N
新規設計に推奨0リバース・チャンネルおよび7.8mmの沿面距離を持つ堅牢な5.0kV rmsデュアル・チャンネル・デジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高いコモンモード過渡耐圧:100 kV/μs
- 放射ノイズ、伝導ノイズに対して高い耐性を示す
- 小さい伝搬遅延5V動作時で最大13ns、1.8V動作時で最大15ns
- 最大データ・レート:150Mbps
- 安全と規制に関する認定(申請中)
- UL認定:1分間で5000V(実効値)、UL 1577規格に準拠
- 「CSA Component Acceptance Notice 5A」に準拠
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849Vピーク
- サージ/インパルス電圧定格:最大10,000V
- GB4943.1-2011によるCQC証明
- 低い動作時消費電力
- 1.8Vから5Vへのレベル変換
- 高温動作:最高125°C
- フェイルセーフ・ハイまたはロー・オプション
- RoHS準拠の8ピン/16ピンSOICパッケージ
ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N1は、 アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した2チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらの絶縁部品は、高速の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)と空芯コアを使用したモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや集積化カプラなどの代替品より優れた性能特性を発揮します。5V動作で最大伝搬遅延は13ns、パルス幅歪み(PWD)は3ns未満です。チャンネル間マッチングは厳しく、最大で3.0nsです。
ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N のデータ・チャンネルは独立していて、耐圧定格5.0kV rmsの様々な構成の製品を用意しています(オーダー・ガイドを参照)。このデバイスは両側とも1.8V~5Vの電源電圧で動作するため、低電圧システムにも使用できる他、絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も備えています。他のフォトカプラ代替製品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合にDC精度が確保されます。2種類のフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源が供給されなくなった場合、または入力がディスエーブルになった場合に出力が既定の状態に遷移します。ADuM220N0は、ADuM2210/RW-16パッケージとのピン互換性があります。ADuM220N1は、ADuM2200/RW-16パッケージとのピン互換性があります。
アプリケーション
- 汎用マルチチャンネル絶縁
- 工業用フィールド・バス・アイソレーション
- 車載システム (ADuM221N & ADuM226N のみ)
1米国特許5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM220N0BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM220N0BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM220N1BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM220N1BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM320N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |