ADUM4195-1
新規設計に推奨固定ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品情報
- 広入出力範囲:0.25V~4.3V(typ)
- 絶縁された電圧計測を可能にする高インピーダンス入力
- 固定ゲイン = 1
- 小さいオフセット誤差とドリフト:25°Cで±5mV(max)、−22 μV/°C(typ)
- 小さいゲイン誤差とドリフト:±0.5%(max)、±42ppm/°C(max)
- 電源電圧範囲
- VDD1:4.5V~5.5V
- VDD2:4.5V~5.5V
- 帯域幅:210kHz
- 絶縁電圧:5000Vrms
- 安全性と規制に関する認定(申請中)
- UL認定:1分間で5000Vrms、UL 1577規格に準拠
- CSA Component Acceptance Notice #5Aに準拠
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)
- VIORM = 1401V peak
- 広い動作温度範囲
- 周囲温度:−40°C~+125°C
- ジャンクション温度:150°C(max)
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADuM4195-1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにしたアイソレーション・アンプです。ADuM4195-1はオフセット誤差とゲイン誤差が非常に小さいため、様々な絶縁電圧検出のアプリケーションに適しています。
電流変換比が寿命に対して不確定で、かつ高温度下で不安定なフォトカプラベースのソリューションとは異なり、ADuM4195-1の伝達関数は寿命を通じて変化せず、更に−40°C~+125°Cの広い温度範囲で安定しています。
ADuM4195-1は、UL1577に基づき、最大5kVrmsまでガルバニック絶縁を提供することが認定されています。
ADuM4195-1は、沿面距離を増やしたワイド・ボディの小型8ピンSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- インバータ
- DC/DCコンバータ
- 車載充電器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 1
安全性および規制遵守 1
製品ハイライト 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM4195-1BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4195-1BRIZ-R7 | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4195-1WBRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4195-1WBRIZ-R7 | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 6, 2026 - 26_0056 ADuM4195-1 Data Sheet Revision |
||
| ADUM4195-1BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4195-1BRIZ-R7 | 製造中 | |
| ADUM4195-1WBRIZ | 製造中 | |
| ADUM4195-1WBRIZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADuM6028 | 新規設計に推奨 | 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADUM4195
- ADUM4195-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADUM4195-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める