ADRF5292

新規設計に推奨

高アイソレーション、シリコンSP4T無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 周波数範囲:100MHz~13GHz
  • 無反射型、50Ω設計
  • 低挿入損失
    • 7GHzまで1.3dB(代表値)
    • 13GHzまで1.6dB(代表値)
  • 高アイソレーション
    • 7GHzまで46dB(代表値)
    • 13GHzまで40dB(代表値)
  • 高出力に対応(平均)
    • スルー・パス:34dBm
    • 終端パス:24dBm
    • ホット・スイッチング(RFC):32dBm
  • 高入力直線性
    • P0.1dB:34.5dBm(代表値)
    • IP3:61dBm(代表値)
  • 高速RFセトリング・タイム(0.1dB):230ns
  • 正側(供給)単電源:3.3V~5V
  • CMOS/LVTTLに対応
  • 20ピン、3mm × 3mm、LFCSP

ADRF5292は、0.1GHz~13GHzの周波数範囲に対応する、シリコン・プロセスで製造された高アイソレーション無反射型シリコンSP4Tスイッチです。

0.1GHz~13GHzで動作し、13GHzの場合、挿入損失は1.6dB未満、アイソレーションは40dBを上回ります。ADRF5292は無反射設計で、RFポートは内部で50Ωに終端されています。このデバイスの入力電力処理能力は、スルー・パスで34dBm(平均)、終端パスで24dBm(平均)、RFCピンでのホット・スイッチングで32dBm(平均)です。

ADRF5292では、3.3V~5Vの単電源電圧(VDD)が必要です。ADRF5292の制御は、1.8Vの相補型金属酸化膜半導体(CMOS)および3.3Vの低電圧トランジスタ・ロジック(LVTTL)に対応しています。

ADRF5292は、20ピン、3mm × 3mmのLFCSPで提供され、-40°C~+125°Cで動作可能です。

アプリケーション

  • セルラ・インフラストラクチャ
  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • 防衛用無線、レーダー、電子戦対抗手段(ECM)
  • マイクロ波無線機、超小型地球局(VSAT)
  • 試験用計測器

ADRF5292
高アイソレーション、シリコンSP4T無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz
ADRF5292 Functional Block Diagram ADRF5292 Pin Configuration ADRF5292 Chip Illustration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5292

ADRF5292(高アイソレーション、シリコンSP4T無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5292用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への接続が容易
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5292は、シリコン・プロセスで製造されたSP4Tスイッチです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5292の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5292-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真を示します。

ADRF5292の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5292のデータシートに記載されています。ADRF5292-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5292のデータシートを参照してください。

EVAL-ADRF5292
ADRF5292(高アイソレーション、シリコンSP4T無反射型スイッチ、0.1GHz~13GHz)の性能評価
EVAL-ADRF5292 Board Photo Angle View EVAL-ADRF5292 Board Photo Top View EVAL-ADRF5292 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADRF5292に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品