製品概要
機能と利点
- ADRF5292用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5292は、シリコン・プロセスで製造されたSP4Tスイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5292の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5292-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真を示します。
ADRF5292の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5292のデータシートに記載されています。ADRF5292-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5292のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
ADRF5292 Gerber Files2026/03/15ZIP342 KB