ADPM12200
新規設計に推奨2000W、非絶縁型1/4ブリックDC/DC電源モジュール
2000W、非絶縁型1/4ブリックDC/DC電源モジュール
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$137.50
Viewing:
製品情報
- 電気的特性
- 入力電圧範囲:40V~60V
- 完全に安定化された12Vの出力電圧
- 熱設計電力:最大2000W
- ピーク電力:最大3000W
- ピーク効率:最大98%(半負荷時)
- 完全な保護:入力UVLOおよびOVLO、入力OCP、出力OVP、出力OCPおよびSCP、OTP
- 最小負荷要件なし
- 結合インダクタによる高速負荷過渡応答
- リモート・オン/オフ(REM)のロジック(オプション)
- PMBus™構成
- イベント・データ・レコーダ(ブラック・ボックス)
- アクティブ電流分担による並列動作
- 非絶縁型
- 機械的特性
- 業界標準の1/4ブリック・フットプリント:58.4mm × 36.8mm × 15.1mm(2.30インチ × 1.45インチ × 0.59インチ)
- オプションのピン長:2.79mm、3.70mm、または4.32mm
- 安全性と認証
- IEC/UL/EN/CSA 62368-1
- RoHS EU指令2011/65/EUおよび(EU)2015/863に準拠
- 製造施設:ISO 9001、TL 9000、ISO 14001、ISO 45001認証を取得
ADPM12200は高出力の1/4ブリックDC/DCコンバータであり、半負荷時に最大98%の効率を実現します。
非絶縁型コンバータのADPM12200は完全に安定化された12V出力を提供し、2000Wの連続電力レベルと最大3000Wのピーク電力能力(一定時間)を備えています。
アプリケーション
- 分散電源アーキテクチャ
- ワイヤレス・ネットワーク
- アクセスおよび光ネットワーク機器
- エンタープライズ・ネットワーク
- 最新世代のIC(DSP、FPGA、ASIC)およびマイクロプロセッサを活用したアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPM12200CMLZBH | MCML | ||
| ADPM12200CMLZBL | MCML | ||
| ADPM12200CMLZCH | MCML | ||
| ADPM12200CMLZCL | MCML | ||
| ADPM12200CMLZDH | MCML | ||
| ADPM12200CMLZDL | MCML |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADPM12200に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める