製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:40V~60V
- 出力電圧:12V
- ADPM12200CMLZCHをデフォルトで搭載
- アクティブ・ハイのロジック
- モジュール1個、または2個、3個、4個の並列動作をサポート
- 温度範囲:-40°C~+85°C
- 入出力電圧接続用の高電流PCBラグ端子
- 入出力電流監視用の電流センス抵抗
- PMBusインターフェース
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
EVAL-ADPM12200評価用(EV)ボードは、ADPM12200(PMBusデジタル・インターフェースを備えた2000Wの非絶縁型1/4ブリックDC/DC電源モジュール)の性能を評価する実証済みの設計です。このEVボードには、ADPM12200CMLZCHがデフォルトで搭載されています。
このEVボードは、1個のADPM12200モジュールの性能、または2個、3個、4個のADPM12200モジュールを並列動作させたときの性能を評価するように設計されています。
このEVボードは40V~60Vの入力電圧範囲で動作し、12Vの出力電圧をサポートします。
ADPM12200モジュールの電圧/電流テレメトリでは、MAX34451(16チャンネルV/Iモニタ)がPMBusコントローラとして使用されます。EVAL-ADPM12200ボードとPC間の通信には、MAX34451 EVキットとWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用します。