ADPL62933
新規設計に推奨手動リセット機能とウォッチドッグ・タイマを備えたナノパワーµP監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.82
製品情報
- 超低供給電流:170nA(代表値)
- リセット閾値:+1.575V~+4.625V、約100mV刻み
- 10ms~1200msの範囲で6通りの最小リセット・タイムアウト時間のオプション
- 手動リセット・オプション
- ウォッチドッグ・タイマ・オプション
- VCCの短いトランジェントに対する耐性
- +1.1V以上のVCCに対し有効なリセットを確保
- オープン・ドレインRESET出力
- 外付け部品不要
- 小型5ピンSOT23パッケージ
ADPL62933は、電圧モニタリング、ウォッチドッグ・タイマ、手動リセット入力機能を5ピンSOT23パッケージ内で組み合わせた、超低消費電流(代表値200nA)のマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。このデバイスは、モニタ対象の電圧が工場調整済みのリセット閾値電圧未満に低下した場合、手動リセットがアサートされた場合、あるいはウォッチドッグ・タイマの時間が経過した場合に、必ずリセット信号をアサートします。VCCがリセット閾値以上に増加し手動リセットのアサートが解除された後も、最小タイムアウト時間の間は、リセット出力がアサートされたままになります。工場調整済みのリセット閾値電圧は、+1.575V~+4.625Vの範囲を約100mV刻みで提供されます(表1を参照)。各デバイスには、10ms~1200msの範囲の6通りの最小リセット・タイムアウト・オプションがあります。
ADPL62933は、WDI入力で動作をモニタするウォッチドッグ・タイマを備えており、コード実行エラーを防止します。これにも、3.3秒または209秒(いずれも代表値)のウォッチドッグ・タイムアウト・オプションがあります。オープン・ドレイン、アクティブ・ローのリセット出力が使用できます。
- ポータブル/バッテリ駆動機器
- PDA/携帯電話
- MP3プレーヤ/ポケベル
- 血糖値モニタ/患者モニタ
ドキュメント
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL62933UK29D3S+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| ADPL62933UK29D3S+T | Small-Outline Transistor Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADPL62933に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める