ADPL26001

新規設計に推奨

1A、60Vスイッチを内蔵した低IQの昇圧/SEPIC/反転コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:3.2V~36V 
  • 低自己消費電流および低リップルのBurst Mode®動作:IQ = 6μA
  • 1A、60Vのパワー・スイッチ
  • 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
  • 固定2MHzスイッチング周波数
  • 高精度1.6V EN/UVLOピン閾値
  • 内部補償機能とソフトスタート機能
  • 低背型(1mm)ThinSOT™パッケージ
ADPL26001
1A、60Vスイッチを内蔵した低IQの昇圧/SEPIC/反転コンバータ
ADPL26001 Simplified Application Diagram ADPL26001 Performance Graph ADPL26001 Pin Configuration ADPL26001 Pin Configuration
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADPL26001

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • ADPL26001
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADPL26001-AZ

評価:48Vおよび-12V出力電圧アプリケーションでのADPL26001

機能と利点

  • ブースト回路、VOUT = 48V、VIN範囲 = 10V~36V:
    • IOUT = 110mA(VIN = 10V時)
    • IOUT = 135mA(VIN = 12V時)
    • IOUT = 210mA(VIN = 24V時)
    • IOUT = 400mA(VIN = 36V時)
    • 効率 = 89%(VIN = 12V、IOUT = 135mA時)
  • 反転回路、VOUT = -12V、VIN範囲 = 4V~36V:
    • IOUT = 170mA(VIN = 4V時)
    • IOUT = 270mA(VIN = 12V時
    • IOUT = 280mA(VIN = 24V時)
    • IOUT = 280mA(VIN = 36V時)
    • 効率 = 87%(VIN = 12V、IOUT = 270mA時)
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
  • 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
  • 固定2MHzスイッチング周波数
  • 内部補償機能とソフトスタート機能
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

EVAL-ADPL26001-AZ評価用ボードは、ADPL26001(1A、60Vスイッチを備えた低IQの昇圧/SEPIC/反転コンバータ)を搭載しています。

ADPL26001は、同等のコンバータよりも高い入力電圧と出力電圧に対応すると共に、軽負荷時および無負荷時の入力電流を大幅に削減します。ADPL26001は正または負の出力を安定化させるコンバータで、2MHzのスイッチング周波数が内部でプログラムされています。

EVAL-ADPL26001-AZ評価用ボードは2つの回路で構成されています。1つは、10V~36Vの範囲の入力電圧で動作して48Vの電圧を出力する昇圧コンバータです。もう1つは、4V~36Vの範囲の入力電圧で動作して-12Vの電圧を出力する反転コンバータです。

ADPL26001は軽負荷時の入力電流が低く、定格電圧が高く、負の出力機能を備えているため、バッテリ駆動の広い電圧範囲を持つレギュレータ回路に最適です。EVAL-ADPL26001-AZ評価用ボードを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPL26001のデータシートを必ず参照してください。

 

eval board
ADIPOWERESSENTKIT

アナログ・デバイセズのバランス・ソリューション・エッセンシャル・キット(ADPL76030/ADPL26001/ADPL13602/ADPL54203/ADPL20502/ADPL62933/ADPL62935/ADPL63164)

機能と利点

  • 8つの異なる電源ソリューションとスーパーバイザの即時テストが可能
  • 降圧コンバータ、昇圧コンバータ、昇降圧コンバータ、光アイソレータ不要の絶縁型フライバック、高性能スーパーバイザを搭載
  • ブレッドボードや既存の回路でのプロトタイピング、ベンチ・トップ・テスト用のスルーホールを備えたボード設計

製品詳細

アナログ・デバイセズのバランス・ソリューション・エッセンシャル キットでは、すぐに使用できるボードで製品が提供されるため、テストやプロトタイピングがすぐに可能になります。バランス・ソリューション・エッセンシャル・キットには、降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、高性能スーパーバイザの各製品ラインの製品が含まれます。

EVAL-ADPL26001-AZ
評価:48Vおよび-12V出力電圧アプリケーションでのADPL26001
EVAL-ADPL26001-AZ Board Photo Angle View EVAL-ADPL26001-AZ Board Photo Top View EVAL-ADPL26001-AZ Board Photo Bottom View
ADIPOWERESSENTKIT
アナログ・デバイセズのバランス・ソリューション・エッセンシャル・キット(ADPL76030/ADPL26001/ADPL13602/ADPL54203/ADPL20502/ADPL62933/ADPL62935/ADPL63164)
ADIPOWERESSENTKIT  Board Photo Angle View ADIPOWERESSENTKIT Board Photo Top View

最新のディスカッション

ADPL26001に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品