ADPL21610
新規設計に推奨ソフトスタート機能を内蔵した1.1Aの昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.52
製品情報
- スイッチング周波数:1.3MHz
- 低VCESATスイッチ:330mV(1.1A時)
- 高出力電力:最大40V
- 広い入力範囲:2.7V~16V
- 専用のソフトスタート・ピン
- 小型の表面実装部品を使用
- 低シャットダウン電流:1μA未満
- 低背型(1mm)ThinSOT™パッケージ
- 低背型(0.75mm)8ピン(3mm × 2mm)デュアル・フラット・ノーリード(DFN)パッケージ
ADPL21610スイッチング・レギュレータは、42V、1.1Aのスイッチとソフトスタート機能を兼ね備えています。ADPL21610は1.3MHzでスイッチングするため、小型で低コストかつ低背のインダクタとコンデンサを使用できます。プログラム可能なソフトスタート機能により、起動時の突入電流が抑制されます。電流ランプ・レートは、1つの外付けコンデンサで設定できます。定周波数電流モードのパルス幅変調(PWM)アーキテクチャにより、出力ノイズが予測可能な低いレベルに抑制され、フィルタリングも容易になります。
ADPL21610の高電圧スイッチは定格42Vで、最大40Vの昇圧コンバータのほか、SEPIC回路やフライバック回路の設計にも最適です。ADPL21610は、低背型(1mm)6ピン・スモール・アウトライン・トランジスタ(SOT)‑23パッケージと、小型3mm × 2mm DFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタル・カメラ
- 白色LED電源
- セルラ式携帯電話
- 医療用診断機器
- 5Vまたは12Vローカル電源
- 薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)バイアス電源
- xデジタル加入者線(xDSL)電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL21610ECPZ | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| ADPL21610ECPZ-RL | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| ADPL21610EUJZ | 6-Lead TSOT-23 | ||
| ADPL21610EUJZ-RL | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADPL21610
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADPL21610に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める