ADP15193
新規設計に推奨2.6V to 5.5V, 20A Hot-Swap E-Fuse with Current Report Output
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.12
製品情報
- Integration Reduces Solution Size
- Integrated 1mΩ Internal Power MOSFET
- Adjustable Undervoltage Lockout
- Current Reporting without External RSENSE
- Quick Output Discharge
- Power-Good Output
- Flexibility Enables Use in Many Unique Designs
- 2.6V to 5.5V Operating Voltage Range
- Adjustable Slew Rate Control
- Adjustable Circuit Breaker Current Threshold
- Latchoff or Automatic Retry after Fault
- Safety Features Ensure Accurate, Robust Protection
- ±5% Circuit Breaker Threshold Accuracy
- dI/dt Control at Startup
- Output Precharge Detection
- Thermal Shutdown
The ADP15193 is an integrated device for hot-swap applications requiring the safe insertion and removal of boards from a live backplane. The device integrates a hot-swap controller, 1mΩ power MOSFET, and electronic circuit breaker.
An accurate current-sense circuitry outputs 42μA for every 1A of MOSFET current. A capacitor on the GATE pin sets the soft-start slew rate, limiting inrush current and keeping the MOSFET operating within its safe operating area (SOA).
Additional features include adjustable input undervoltage lockout, internal overtemperature protection, and power-good output.
The ADP15193 is available in a 10-pin, 2mm × 3mm, FC2QFN package and is specified over the -40°C to +125°C temperature range.
APPLICATIONS
- Optical Modules
- Network Switch
- Disk Drive Power
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP15193AAFB+ | F1023F+1 | ||
| ADP15193AAFB+T | F1023F+1 | ||
| ADP15193BAFB+ | F1023F+1 | ||
| ADP15193BAFB+T | F1023F+1 | ||
| ADP15193DAFB+ | F1023F+1 | ||
| ADP15193DAFB+T | F1023F+1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP15193A
- ADP15193B
- ADP15193C
- ADP15193D
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADP15193に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める