ADMV8809

新規設計に推奨

0.5GHz to 9GHz, Digitally Tunable, High-Pass Filters and Low-Pass Filters

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Digitally tunable, high-pass and low-pass tuning
  • Suboctave bandwidths with additional user adjustability
  • Rejection: 40dB
  • Single-chip replacement for discrete filter banks
  • Compact, 8mm × 8mm × 1.07mm LGA package
ADMV8809
0.5GHz to 9GHz, Digitally Tunable, High-Pass Filters and Low-Pass Filters
ADMV8809 Functional Block Diagram ADMV8809 Pin Configuration ADMV8809 Chip Illustration
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
S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV8809

ADMV8809(0.5GHz~9GHz、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の性能評価

機能と利点

  • ADMV8809のフル機能評価用ボード
  • SPI用のシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S))コネクタを内蔵
  • USBによって給電される内蔵LDOレギュレータを使用した評価
  • SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース

製品詳細

ADMV8809-EVALZは、ADMV8809(デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の評価に使用できる評価用ボードです。この評価ボードは、ADMV8809チップに加え、負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、SDP-Sコントローラ・ボードへのインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が可能です。負電圧発生器およびLDOレギュレータにより、SDP-Sコントローラ・ボードとPCのUSB経由で5V電源電圧を使用するか、または2つの外部電源を使用して、ADMV8809に電力を供給できます。

ADMV8809は、動作周波数をデジタルで選択できるICです。このチップは4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使って設定できます。SDP-Sコントローラ・ボードでは、アナログ・デバイセズのACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを使用してADMV8809 SPIに接続できます。

ADMV8809の詳細については、ADMV8809のデータシートを参照してください。ADMV8809-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV8809のデータシートも参照してください。

EVAL-ADMV8809
ADMV8809(0.5GHz~9GHz、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の性能評価
EVAL-ADMV8809 Board Photo Angle EVAL-ADMV8809 Board Photo Top View EVAL-ADMV8809 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADMV8809に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品