製品概要
機能と利点
- ADMV8809のフル機能評価用ボード
- SPI用のシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S))コネクタを内蔵
- USBによって給電される内蔵LDOレギュレータを使用した評価
- SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース
製品概要
ADMV8809-EVALZは、ADMV8809(デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の評価に使用できる評価用ボードです。この評価ボードは、ADMV8809チップに加え、負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、SDP-Sコントローラ・ボードへのインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が可能です。負電圧発生器およびLDOレギュレータにより、SDP-Sコントローラ・ボードとPCのUSB経由で5V電源電圧を使用するか、または2つの外部電源を使用して、ADMV8809に電力を供給できます。
ADMV8809は、動作周波数をデジタルで選択できるICです。このチップは4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使って設定できます。SDP-Sコントローラ・ボードでは、アナログ・デバイセズのACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを使用してADMV8809 SPIに接続できます。
ADMV8809の詳細については、ADMV8809のデータシートを参照してください。ADMV8809-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV8809のデータシートも参照してください。