ADM2895E-1
新規設計に推奨RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.66
製品情報
- 5.7kVRMS絶縁型、半二重、RS-485/RS-422トランシーバ
- RS-485 AピンとBピンでの±60Vフォルト保護
- 低放射エミッション、絶縁型DC/DCコンバータを内蔵
- 2層PCBで、EN 55032クラスBのEMI放射条件に適合
- RS-485 Aバス・ピンとBバス・ピンでの堅牢な保護
- IEC 61000-4-2 ESD:≥ ±4kV
- 人体モデル(HBM)ESD:±10kV
- IEC 61000-4-4 EFT:≥ ±4kV
- 拡張コモン・モード電圧範囲:±25V
- 2つの速度オプション
- ADM2895E:低速250kbpsによるEMI制御
- ADM2895E-1:高速20Mbpsデータレート
- 柔軟な電源
- 1次側入力電源VCC:3.0V~5.5V
- 1次側ロジック電源VIO:1.7V~5.5V
- VSELピンにより、5V(VCC > 4.5V)または3.3Vの絶縁VISO電源を選択
- PROFIBUS準拠:5V VISO
- 広い動作温度範囲:-40°C~105°C
- 高いコモン・モード過渡耐性:250kV/μs
- レシーバ入力の短絡、オープン・サーキット、フローティング状態に対するフェイルセーフ機能
- 224以上のバス・ノードをサポート(112kΩのレシーバ入力インピーダンス)
- ホット・スワップに完全に対応(グリッチのないパワーアップ/パワーダウン)
- 安全性と規制に対する認定
- IEC 60747-17(申請中)
- 強化VIORM = 566VPEAK
- UL 1577(申請中)
- VISO = 5700VRMS(1分間)
- IEC/EN/CSA 62368-1(申請中)
- IEC/EN/CSA 61010-1(申請中)
- IEC/CSA 60601-1(申請中)
- GB 4943.1(申請中)
ADM2895E/ADM2895E-1は、RS-485 AピンとBピンに±60Vフォルト保護機能を備えた5.7kVRMS信号/電源絶縁型RS-485トランシーバです。これらのデバイスは、平衡伝送線向けに設計されており、ANSI/TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に準拠しています。また、高周波数デカップリング・コンデンサを使用し、絶縁電源ピンとグラウンド・ピンに2個の小型外付け0402フェライトを使用することで、2層プリント回路基板(PCB)上でEN 55032クラスB規格による放射エミッション試験の条件を十分に満たしています。このデバイスは、低電磁干渉(EMI)の絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているため、絶縁型電源を外付けする必要がありません。絶縁バリアには、システム・レベルの電磁両立性(EMC)規格に定める耐性があります。これらのデバイスは、その寿命期間にわたり、400VRMSと566VDCの動作電圧で強化絶縁を必要とするアプリケーションに適しています。RS-485 Aピン/Bピンでの±4kV接触IEC 61000-4-2イベントと±15kV人体モデル(HBM)静電放電(ESD)イベント、およびバリアを越えた±8kV接触IEC 61000-4-2 ESDに対して、ラッチアップや損傷なしに保護されています。
ADM2895E/ADM2895E-1は、RS-485 AピンとBピンに過電圧保護機能を備えており、トランシーバ側GND2への最大±60V DCまたはACピークに耐えることができます。これにより、±12Vまたは±24V電源への誤った接続や過渡現象に対する強力な保護が可能になります。このデバイスのコモン・モード電圧範囲は、大きなグラウンド・オフセットと長いケーブル配線が必要なアプリケーション向けに±25Vまで拡張されています。
詳しくはデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 暖房、換気、空調(HVAC)ネットワーク
- 産業用フィールド・バス
- ビルディング・オートメーション
- ユーティリティ・ネットワーク
- 電力量計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM2895E-1BRNZ | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
| ADM2895E-1BRNZ-RL7 | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ADM2895E-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める