ADM1260
最終販売スーパー・シーケンサ、4 デバイスに対応するチップ間カスケード・バスと不揮発性異常履歴のレコードが可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.19
製品情報
- 1 デバイスあたり最大 10 電源の全機能内蔵型電源モニタ/シーケンシング・ソルーション
- チップ間バス(ICB)は複数デバイスの接続とシーケンシング・システム動作を容易にします
- 最大 4 個のデバイスをサポート
- 不揮発性異常履歴のレコード機能を備えた 16 イベンド深さのブラック・ボックス
- 10 個の電源障害検出器により電源の監視が可能
- 25°C でのすべての電圧の精度: <0.5%
- すべての電圧と温度の精度: <1.0%
- 5 個の選択可能な入力減衰器により電源の管理が可能:
- VH ピンの 14.4 V と VP1 ~ VP4(Vpx)ピンの 6.0 V
- 5 個のデュアル機能入力: VX1 ~ VX5(VXx)
- 0.573 V ~ 1.375 V 間のスレッショールドによる電源障害検出器への高インピーダンス入力
- 汎用ロジック入力
- 詳細については、データシートを参照してください
Super Sequencer® ADM1260 は設定可能な電源監視/シーケンシング用 IC で、多電源システムの電源監視とシーケンシングをシングルチップで実現します。
高速チップ間バス(ICB)により複数デバイスを供に容易にリンクできます。最大 40 個の電源シーケンシングと 37 個の電源監視をすることのできるシステムを構築できます。ADI の Power Studio™ software を使用することにより、ICB の動作はユーザーに対しトランスペアレントになり、複数デバイスが 1 つの仮想シーケンスとして動作するように見えます。
これらの機能に加え、ADM1260 は 12 ビット A/D コンバータ(ADC)と 6 個の 8 ビット電圧出力 D/A コンバータ(DAC)を内蔵しています。これら内蔵の ADC と DAC は閉ループ・マージニング・システムを行うために使用してください。閉ループ・マージニング・システムは DAC 出力を使用して DC/DC コンバータのフィードバック・ノード又はレファレンスを変更することにより電源調整を可能にします。
電源マージニングを最小の外付け部品で行えます。マージニング・ループは製造中にボードのインサーキット・テストに使用できます(例えば、公称電源電圧の −5% でボード機能を確認する)、又は DC/DC コンバータの出力電圧をダイナミックに正確に制御するために使用できます。
このデバイスには最大 10 チャンネルのプログラマブル入力も備わっていて、最大 8 系統の電源の低電圧故障、過電圧故障、または設定範囲外電圧故障を監視できます。さらに、10 チャンネルのプログラマブル出力をロジック・イネーブル信号として使用することもできます。これらのプログラマブル出力のうち 6 チャンネルは、電源経路に接続した Nチャンネル FET のゲートを駆動するために最大 12 V を出力します。
このデバイスのロジック・コアは、シーケンシング・エンジン(SE)です。このステート・マシーン・ベース構成のエンジンは、最大で 61 個までの異なるステートを設定できます。この設計により入力の条件に基づいた柔軟性の高い出力のシーケンシングが可能になります。
一組の不揮発性 EEPROM が備えられていますが、これはユーザー定義の情報を保存するために使用したり、(ユーザーによって定義された特定の障害あるいはシーケンスが起きた時に)シーケンシング・エンジンにより書き込まれた複数の障害記録を保持するためにも使用できます。
このデバイスの制御は、EEPROM 内にプログラムした設定データを用いて行います。設定全体はアナログ・デバイスが提供する直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ベースのソフトウェア・パッケージ(ADI Power Studio software)を利用してプログラムできます。
アプリケーション
- 交換局システム
- サーバ/ルータ
- 複数電圧システムのライン・カード
- デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)/フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)
- 余裕電源のインサーキット・テスト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 3
製品選択ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1260ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1260ACPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1260ACPZ | ||
| ADM1260ACPZ-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Systemizer
ADI Power Studio®は、アナログ・デバイセズのSuper SequencerStudio®製品をサポートする高性能なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く