ADGS6414D

新規設計に推奨

オン抵抗0.56Ωの高密度オクタルSPSTスイッチ

SPI、0.56 Ω RON、±20V/+36V、高密度オクタルSPSTスイッチ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • オン抵抗0.56Ω(代表値)
  • 最大768mAの連続大電流
  • 0.004Ωの信号レンジでフラットなRON
  • 1kHzで−127dBのTHD
  • デジタル信号および電源用のルート・スルー・ピン
  • 内蔵受動部品
  • エラー検出機能付きSPI
  • ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチングが確保されているため、スイッチの外部配線によるマルチプレクサ構成が可能
  • ±20Vおよび+36Vで完全仕様化
  • 1.8Vロジックと2.7V ≤ VL ≤ 3.3Vとの互換性(1.8VデバイスへのSPIリード・バックを除く)
  • 4mm × 5mm、30ピンLGA
ADGS6414D
オン抵抗0.56Ωの高密度オクタルSPSTスイッチ
ADGS6414D Functional Block Diagram ADGS6414D Pin Configuration
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
ATE(自動試験装置) 1
AD5522 製造中 パラメータ測定ユニット、クワッド、レベル設定用16ビットDAC内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADGS6414D
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADGS6414D

ADGS6414D(0.56Ωオン抵抗、高密度オクタルSPSTスイッチ)の性能評価

機能と利点

  • エラー検出付きSPI
    • CRCエラー検出、無効な読出しおよび書込みアドレス検出、SCLKカウント・エラー検出を含む
  • アナログ電源電圧
    • 両電源:±4.5V~±22V
    • 単電源:5V~40V
  • 評価用ソフトウェアと組み合わせてPC制御
  • EVAL-SDP-K1(SDP-K1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム

製品詳細

EVAL-ADGS6414DARDZは、ADGS6414Dの評価用ボードです。ADGS6414Dは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御されるオクタルSPSTスイッチです。SPIは、巡回冗長検査(CRC)エラーの検出、無効な読出しおよび書込みアドレスの検出、SCLKカウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。ADGS6414DはBurst Modeもサポートしているため、SPIコマンド間の時間が短縮されます。

ユーザ・ガイドの図1に、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADGS6414DARDZを示します。EVAL-ADGS6414DARDZは、USBポートを介してPCに接続されたシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)によって制御されます。ADGS6414Dはこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースとドレインの各ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。あるいは、SDP-K1からデジタル・ロジック電源電圧を供給することもできます。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)コントローラ・ボードは、アナログ・デバイセズのウェブサイトでご注文いただけます。

ADGS6414Dの詳細については、ADGS6414Dのデータシートを参照してください。EVAL-ADGS6414DARDZを使用する際には、このユーザ・ガイドと併せてADGS6414Dのデータシートを参照してください。

EVAL-ADGS6414D
ADGS6414D(0.56Ωオン抵抗、高密度オクタルSPSTスイッチ)の性能評価
EVAL-ADGS6414DARDZ Evaluation Board Photo Angle View EVAL-ADGS6414DARDZ Evaluation Board Photo Top View EVAL-ADGS6414DARDZ Evaluation Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品