ADA4430-1
製造中ビデオ用フィルタ、超低パワー、パワーダウン機能付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.70
製品情報
- 6次の高性能ローパス・ビデオ・フィルタ
–0.1dB平坦性:8MHz
-27MHzでの減衰量:50dB - 超低パワーダウン回路:0.1μA (typ)
- 低静止時電流:1.85 mA (typ)
- 優れたビデオ仕様
-微分ゲイン0.25%
微分位相誤差: 0.10° - SAG補正:、AC結合で小型コンデンサの使用が可能
- 低い電源電圧:2.5 V~6 V
- レールtoレール出力
- ディセーブル状態での高い入出力アイソレーション:
92dB@1MHz - 低入力バイアス電流:0.5μA
- 小型パッケージ:SC70
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
ADA4430-1は、ビデオ用再構築フィルタを完全集積しており、低パワー消費の優れたビデオ仕様と超低パワのディセーブルが組み合わさっていますので、携帯用ビデオ・フィルタ・アプリケーションにとって理想的となっています。8MHzの1dB平坦出力特性と27MHzでの50dBの除去特性を備えており、ADA4430-1はNTSCとPALを含むSDビデオ・アプリケーションに最適となっています。
ADA4430-1は、2.5 Vもの低い単電源電圧および6 Vもの高い電圧で動作する一方ビデオ・システムで最も要求されるダイナミックレンジを提供します。
またADA4430-1は、フィルタ出力で同期信号先端のクリッピングを避けるためのオン・チップDCオフセットを提供すると同時に、SAG補正も提供し、AC結合の出力を持つアプリケーションで使うためのコンデンサの小型化を確実にします。
ADA4430-1は、6ピンのSC70パッケージを採用し、拡張車載温度範囲(-40~+125℃)に渡って動作するよう設計されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4430-1WYRTZ-R7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4430-1YKSZ-R7 | 6-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| ADA4430-1WYRTZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4430-1YKSZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4432-1 | 新規設計に推奨 | バッテリへの出力短絡保護機能付きシングルエンド出力SDビデオ・フィルタ・アンプ |
最新のディスカッション
ADA4430-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める