AD4884
新規設計に推奨アナログ・フロントエンド搭載のデュアル・チャンネル16ビット、20MSPS、SAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$50.60
製品情報
- 完全差動ADCドライバを内蔵
- 同相モード電圧の広い入力範囲
- 高い同相モード除去性能
- シングルエンド/差動変換
- ゲインのオプション:1.03、1.25、1.53、2.03、2.74、4.11、5.77
- ゲイン設定抵抗を内蔵
- 高性能
- 16ビット分解能、ノー・ミス・コード
- スループット:チャンネルあたり20MSPS
- 変換レイテンシ:78.13ns
- INL:±5ppm(代表値)、±12ppm(最大値)
- SN比/THD
- 91.9dBFS(代表値)/−111.0dBc(代表値)(fIN = 1kHz時)
- 90.9dBFS(代表値)/−107.8dBc(代表値)(fIN = 500kHz時)
- ノイズ・スペクトル密度:−158.4dBFS/Hz
- 低消費電力
- 20MSPSでチャンネルあたり97.9mW(代表値)
- 低ドリフトのリファレンス・バッファおよびデカップリングを内蔵
- VCMの生成機能を内蔵
- デジタル機能とデータ・インターフェース
- 変換結果FIFO、チャンネルあたり16kのサンプル
- デジタル平均化フィルタによる最大210のデシメーション
- チャンネルごとのSPI構成
- データ・インターフェースをチャンネルごとに構成可能
- シングル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり320Mbps
- デュアル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり160Mbps
- シングル/クワッド・レーンSPIデータ・インターフェース
- パッケージ
- 196ボール、10mm x 10mm CSP_BGA、0.65mmピッチ
- 電源デカップリング・コンデンサを内蔵
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
AD4884は、デュアル・チャンネル、低ノイズ、低消費電力、高速の16ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)であり、完全差動ドライバ(FDA)とゲイン設定抵抗が内蔵されています。この2つのチャンネルは同時に、または別々にサンプリングできるため、幅広いアプリケーションに柔軟に対応できます。
ADCドライバ、低ドリフトのリファレンス・バッファ、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、およびすべての重要なデカップリング・コンデンサを集積することで、アナログ・フロントエンドの設計の課題が大幅に簡素化されます。仕様規定された性能を容易に達成できるため、必要なプリント回路基板(PCB)レイアウトがよりシンプルかつコンパクトになります。
AD4884は最大1MHzの入力信号向けに最適化されており、極めて小さい消費電力で低ノイズと優れた直線性を実現するため、多くの高精度データ・アクイジション・システムに適しています。
高いサンプル・レートを利用してオーバーサンプリングを行い、内蔵のデジタル・フィルタとデシメーションを適用してノイズを低減し、超低レイテンシが要求されないアプリケーションでダイナミック・レンジを拡大することで、アンチエイリアシングのフィルタ要件を緩和できます。
AD4884はSARアーキテクチャを採用しており、変換レイテンシはわずか78.13nsです。そのため、マルチプレックスされた入力シグナルを使用する広帯域幅のアプリケーション、極めて低いレイテンシが求められるアプリケーション、またはこれら両方に適しています。このような高スループットかつ低レイテンシのアプリケーションでは、2つの独立したマルチレーン低電圧差動信号(LVDS)インターフェースのメリットを享受できます。あるいは、キャプチャしたデータをチャンネルあたり16kサンプルの先入れ先出し(FIFO)オンチップ・メモリに保存し、SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)データ・インターフェースを介して非同期にアクセスすることで、デジタル・ホストの負荷を軽減できます。
アプリケーション
- デジタル・イメージング
- セル解析
- 分光分析
- 高速データ・アクイジション
- デジタル制御ループ、ハードウェア・イン・ザ・ループ
- 電力の品質解析
- ソース・メジャー・ユニット
- 非破壊検査
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品情報 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4884BBCZ | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4884BBCZ-RL | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4884BBCZ-RL7 | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4884
IBISモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD4884に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める