78P2351R
製造中止シリアル155M NRZからCMIへのコンバータ
NRZ-CMI変換用、最小の電力およびパッケージサイズ
製品情報
- ITU-T G.703準拠、155.52Mbps CMI符号化同軸伝送用に調整可能なケーブルドライバ
- 受信経路:内蔵の適応型CMIイコライザとCDRによって12.7dB以上のケーブル損失を処理
- 送信経路:CDRを内蔵したLVPECL対応システムインタフェースによってフレキシブルなNRZ-CMI変換が可能
- ハードウェア制御ピンまたは4線式シリアルポートインタフェースを介して設定可能
- ジッタ性能:ANSI T1.105.03-1994、ITU-T G.813/G.825/G.958、およびTelcordia GR-253-COREに準拠
- 受信ロスオブシグナル(Rx LOS)検出
- 受信モニタモードによって最大20dBの平坦損失を処理(最大6dBのケーブル損失の場合)
- オプションの固定バックプレーン用イコライザによって最大1.5mのトレースを補償
- 3.3Vの単一電源動作
- 小型7mm x 7mmの56ピンQFNパッケージで提供
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
78P2351Rは、155Mbpsの電気的SDHインタフェース(STM-1e)用のTeridianの第2世代ラインインタフェースユニット(LIU)です。このデバイスは、簡単かつコスト効果の高いNRZ-CMI変換のために、送信および受信経路の両方にクロックおよびデータ再生を内蔵したシングルチップソリューションです。
このデバイスは、広帯域トランスを介して75Ωの同軸ケーブルとインタフェースし、12.7dB以上のケーブル損失を処理することができます。同期クロックが不要なため、この小型78P2351R (7mm x 7mm MLFパッケージ)は、新しいSTM-1e (ES1) Small Form-Factor Pluggable (SFP)トランシーバモジュールに最適です。
アプリケーション
- アド/ドロップマルチプレクサ(ADM)
- デジタルマイクロ波無線
- マルチサービススイッチ
- PDH/SDHテスト機器
- SDH/ATMラインカード
- STM-1e SFPモジュール
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
78P2351Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める