73S8009C

製造中止

多用途パワーマネージメントおよびスマートカードインタフェースIC

73S80xxファミリのスマートカードインタフェースICはフレキシブルなパッケージと電源オプションとともにクラス最高の性能を提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • キー規格準拠:ISO 7816、EMV 4.1
  • トランスペアレントインタフェース
    • ホストプロセッサは各スマートカード信号イメージを直接駆動/読取り
    • 自動カードの突発事故検出
  • 2つの異なる電源が必要
    • +3.3V (2.7V~約3.6V)
    • +5.0V (4.75V/4.85V(2)~約6.0V)
  • VCCカードおよびVDD生成
    • 選択可能なスマートカード電圧:1.8V、3V、または5V
    • VCCカードレギュレータ
    • VDDレギュレータ(+3.3V)
  • 電源およびパワーマネージメント
    • USBバス電源
    • VBUS電源入力:+4.4V~+5.5V範囲
    • VBATより優先(DC-DCコンバータ入力に自動切換え)
    • 常時オン(VBUSが存在する場合)
  • バッテリ電源
    • VBAT二次電源入力:+4.0V~+6.5V範囲
    • USBバス電源の切断時に自動切換え(VBUSの代り)
  • 代替のバッテリ電源
    • ダイオードからまたは直接的にVPC (+2.7V~+6.5V範囲)を使用可能(VBUSとVBATを使用しない場合)
    • VBATより優先(DC-DCコンバータ入力に自動切換え)
  • ON/OFFスイッチ
    • グランドへのSPST瞬時切替え用の入力
    • ディジタル出力(ホストプロセッサから制御)によって置換可能
73S8009C
多用途パワーマネージメントおよびスマートカードインタフェースIC
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
73S8009Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品