MAX9213
製造中止プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
業界初、21ビット、プログラム可能な、DCバランスシリアライザおよびデシリアライザチップセット
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.66
製品情報
- プログラマブルなDCバランストまたは非DCバランスト動作
- DCバランスにより、許容グランドシフト内のAC結合実現
- 最低動作周波数:8MHz
- DS90CR215およびDS90CR217とピンコンパチブル(非DCバランストモード時)
- 内蔵110Ω (DCバランスト)および410Ω (非DCバランスト)出力抵抗
- 5V許容LVTTL/LVCMOSデータ入力
- 外付け部品が不要なPLL
- 最大スループット:1.785Gbps
- LVDS出力はIEC 61000-4-2およびISO 10605要件と適合
- LVDS出力はANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
- 薄型48ピンTSSOPおよび省スペースTQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 電源:+3.3V
MAX9209/MAX9213は、21ビットのLVTTL/LVCMOSパラレル入力データを3つのLVDS出力にシリアル変換します。4番目のLVDS出力のパラレルレートクロックは、非シリアル化用のタイミングを提供します。
MAX9209/MAX9213はプログラマブルDCバランスを備え、AC結合によってシリアライザとデシリアライザを分離することができます。各チャネルのDCバランス回路はデータをコード化して、送信された1と0の不均衡を設定範囲内に収めます。ペアのMAX9210/MAX9214デシリアライザによって、データはデコードされます。DCバランスが設定されていない場合は、これらのシリアライザは、DS90CR215およびDS90CR217などの非DCバランスト、21ビットシリアライザとコンパチブルです。
2つの周波数範囲と2つのDCバランスデフォルト状態が用意され、既存の非DCバランストシリアライザとの置換のフレキシビリティおよび互換性が高まります。
MAX9209/MAX9213はTSSOPおよび省スペースTQFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載DVDエンタテイメントシステム
- 車載用ナビゲーションシステム
- デジタルコピー機
- レーザプリンタ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9213ETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9213ETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2015 - 1519 TEST |
||
| MAX9213ETM+T | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9213に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める