MAX9206
最終販売10ビットバスLVDSデシリアライザ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.56
製品情報
- (SerDesと比較して) 片方向リンクに最適なスタンドアロンのデシリアライザ
- 自動クロックリカバリ
- システムの割込みなしにホットスワップと同期が可能
- BLVDSシリアル入力の定格は2点間およびバスアプリケーションに対応
- 高速擬似ランダムロック
- 広範なリファレンスクロック入力範囲
- 16MHz~45MHz (MAX9206)
- 40MHz~60MHz (MAX9208)
- 高ジッタ耐性:720psP-P (MAX9206)
- 低消費電流:30mA (16MHz時) (MAX9206)
- 10ビットパラレルLVCMOS/LVTTL出力
- 最大スループット:600Mbps (MAX9208)
- プログラマブル出力ストローブエッジ
- DS92LV1212AおよびDS92LV1224とピンコンパチブル
デシリアライザのMAX9206/MAX9208は、高速シリアルバス低電圧差動信号(BLVDS)データストリームを10ビット幅パラレルLVCMOS/LVTTLデータ/クロックに変換します。これらのデシリアライザは、10ビット幅パラレルデータからシリアルBLVDS信号を生成するMAX9205/MAX9207などのシリアライザとペアになっています。このシリアライザとデシリアライザの組合せによって、相互接続の削減、PCBレイアウトの簡素化、および基板サイズの削減が可能です。
MAX9206/MAX9208は、基板パターンやツイストペアケーブルにおいてそれぞれ450Mbpsと600Mbpsでシリアルデータを受信します。これらのデバイスは、周波数ロック、ビットロック、およびフレームロックを統合し、パラレルレートクロックおよびワード構成10ビットデータを生成します。シリアル化によって、パラレルバスのクロックとデータ間およびデータとデータ間スキューが排除されます。
パワーダウンモード時に、標準消費電流は600µA以下に低減します。パワーアップ(印加、またはアクティブローPWRDNをハイに駆動)時に、MAX9206/MAX9208は、MAX9205/MAX9207から同期信号やシリアルデータを受信後にロックを確立します。出力イネーブルによって、ロックを失うことなく、パラレルデータ出力とリカバリされた出力クロックをハイインピーダンス状態にして、出力をディセーブルにすることができます。
MAX9206/MAX9208は+3.3Vの単一電源で動作し、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。MAX9206/MAX9208は、28ピンSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 携帯電話基地局
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- ネットワークルータおよびスイッチ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9206EAI+ | SSOP | ||
| MAX9206EAI+T | SSOP | ||
| MAX9206EAI/V+ | SSOP | ||
| MAX9206EAI/V+T | SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。