MAX5427

製造中

32タップ、ワンタイムプログラマブル、リニアテーパデジタルポテンショメータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ワンタイムヒューズプログラミング後に保存されるワイパ位置
  • ユーザ定義のパワーオンリセット位置
  • 全抵抗温度係数:35ppm/℃、抵抗比温度係数:5ppm/℃
  • タップ位置数:32
  • 小型8ピンQFNおよびµMAXパッケージ
  • 超低自己消費電流:1.5µA (max)
  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 簡単な2線式シリアルインタフェースを介して設定されるワイパ位置
  • 全抵抗 : 10kΩ、50kΩ、および100kΩ
  • EVキット入手可能
  • MAX5427
    32タップ、ワンタイムプログラマブル、リニアテーパデジタルポテンショメータ
    MAX5427、MAX5428、MAX5429:ファンクションブロックダイアグラム
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX5427EVKIT

    MAX5427、MAX5428、MAX5429の評価キット

    機能と利点

    • 8ピンµMAXソケット搭載
    • Windows 95/98/2000上で動作する評価ソフトウェア
    • ソフトウェアによるワイパ位置の調整とプログラム
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX5427の評価キット(EVキット)は、ディジタルポテンショメータのMAX5427を評価する完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。搭載されたソフトウェアは、ワンタイムプログラマブル動作に必要な信号を発生し、ワーパ位置を容易に制御することができます。8ピンµMAX®ソケットを搭載しているため、デバイスの交換が容易です。このEVキットは、標準IBM®互換PCのパラレル(プリンタ)ポートに接続することができます。

    Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアが、MAX5427の機能を実行するのに使いやすいインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタン付きグラフィックユーザインタフェースで実行されます。(注: Windows 2000では、ドライバのインストールが必要です。詳しくは、ディスケットに含まれるWin2000.pdfまたはWin2000.txtを参照してください。)

    このEVキットは、ディジタルポテンショメータのMAX5428およびMAX5429の評価にも使用することができます。

    アプリケーション

    • メカニカルポテンショメータ置換品
    • 出荷時ワンタイムキャリブレーション済み製品

    MAX5427EVKIT
    MAX5427、MAX5428、MAX5429の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX5427に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品