MAX5035
製造中1A、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 27
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品情報
- 広い入力電圧範囲:7.5V~76V
- 電圧バージョン:固定(3.3V、5V、12V)および可変(1.25V~13.2V)
- 出力電流:1A
- 最高効率:94%
- 0.4ΩのハイサイドDMOS FET内蔵
- 無負荷時の自己消費電流(350µA)、シャットダウン電流(10µA)
- 周波数補償回路内蔵
- 固定スイッチング周波数:125kHz
- サーマルシャットダウンおよび短絡電流制限
- 8ピンSOおよびPDIPパッケージ
MAX5035は使いやすい高効率、高電圧、ステップダウンDC-DCコンバータで、最大76Vの入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか270µAです。このパルス幅変調(PWM)型コンバータは重負荷時には125kHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時にはパルススキッピングモードに自動的に切り替わり、低自己消費電流と高効率を実現します。MAX5035は周波数補償回路を内蔵し、回路構成を容易にします。このデバイスは低オン抵抗、高電圧の内蔵DMOSトランジスタによって高効率を達成し、全体のシステムコストが削減されます。このデバイスは、低電圧ロックアウト、サイクルごとの電流制限、ヒカップモード出力短絡保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。
MAX5035は最大1Aの出力電流を供給します。出力電流はパッケージの最大電力消費性能によって制限されることがあります。10µA (typ)のシャットダウン電流となる外部からのシャットダウンも可能です。MAX5035A/B/Cバージョンはそれぞれ3.3V、5V、および12Vの固定出力電圧を備え、またMAX5035D/Eバージョンは1.25V~13.2Vの可変出力電圧を備えています。
MAX5035は省スペース8ピンSOパッケージおよびプラスチック8ピンDIPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用
- 民生用エレクトロニクス
- 分配電力
- 産業用
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5035AASA+ | 製造中 | |
| MAX5035AASA+T | 製造中 | |
| MAX5035AUSA+ | 製造中 | |
| MAX5035AUSA+T | 製造中 | |
| MAX5035BASA+ | 製造中 | |
| MAX5035BASA+T | 製造中 | |
| MAX5035BUSA+ | 製造中 | |
| MAX5035BUSA+T | 製造中 | |
| MAX5035CASA+ | 製造中 | |
| MAX5035CASA+T | 製造中 | |
| MAX5035DASA+ | 製造中 | |
| MAX5035DASA+T | 製造中 | |
| MAX5035DUSA+ | 製造中 | |
| MAX5035DUSA+T | 製造中 | |
| MAX5035EASA+ | 製造中 | |
| MAX5035EUSA+ | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX5035CUSA+ | 製造中 | |
| MAX5035CUSA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX5033 | 製造中 | 500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5035に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める