MAX4505
製造中フォルト保護、高電圧、信号ラインプロテクタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
製品情報
- 過電圧保護
- パワーオフ時に±40V
- パワーオン時に±36V
- パワーオフ時に信号経路はオープン
- 入力過電圧時に出力はいずれかの電源電圧にクランプ
- オン抵抗:100Ω (max)
- 過電圧ターンオンディレー:10ns
- パワーシーケンス中にラッチアップ無し
- レイルトゥレイルの信号に対応
- 過電圧中の出力クランプ抵抗:500Ω
- パッケージ:小型5ピンSOT23
MAX4505は、障害保護付入力およびレイルトゥレイル信号対応能力を兼ね備えたシングル信号ラインプロテクタです。入力はパワーオン時に±36Vまで、パワーオフ時に±40Vまでの過電圧障害から保護されています。障害条件が存在する時には、入力端子がオープン回路となり、ソースからはナノアンペア単位のリーク電流しか流れません。しかし、スイッチ出力(AOUT)は、適正な極性を持った電源から負荷への電流を19mA (typ)まで流すことができます。これにより、障害の開始時や終了時に確実なレイルトゥレイルの出力を保証できます。
MAX4505はユニポーラ(+9V~+36V)またはバイポーラ(±8V~±18V)電源を使用して、ユニポーラおよびバイポーラアナログ信号を保護します。このデバイスにはロジック制御入力はありません。本プロテクタは、電源がオンである限り常にオンになるよう設計されています。オン抵抗は100Ω (max)で、オンリーク電流はTA = +25℃において0.5nA未満となっています。MAX4505は、5ピンSOT23および8ピンµMAX®のパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集
- 活線挿入基板/システム
- プロセス制御システム
- 冗長/バックアップシステム
- 敏感な機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4505EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4505EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4505EUK+ | 製造中 | |
| MAX4505EUK+T | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4505EUK+ | 製造中 | |
| MAX4505EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4505EUK+ | 製造中 | |
| MAX4505EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4505EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める