MAX3815
新規設計には非推奨DVI/HDMIケーブル用TMDSデジタルビデオイコライザ
ケーブルイコライザICが、DVI/HDMI長を30m以上に延長
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- DVI、DFP、PanelLink、ADC、またはHDMIインタフェースを用いるプロジェクタやモニタのTMDSケーブル長を拡張
- TMDSインタフェースを以下の長さまで拡張:
- DVIケーブル、24 AWG STP (Shielded-Twisted Pair)で0~50メートル
- DVIケーブル、28 AWG STPで0~36メートル
- DVIケーブル、30 AWG STPで0~30メートル
- DTV解像度480i、480p、720p、1080i、および1080pに対応
- コンピュータ解像度VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGAに対応
- 825MHzで最大40dBの完全自動等化(1.65Gbps)、システム制御不要
- 電源:3.3V
- 消費電力:0.6W (typ)
- パッケージ:48ピンTQFP鉛フリー(7mm x 7mm)
ケーブルイコライザMAX3815はDVI™、HDMI™、DFP、PanelLink®、およびADCケーブルを自動的に補償します。この製品は使用可能なケーブル長を36メートルまで拡張します。MAX3815は、TMDS® (Transition Minimized Differential Signaling)フォーマットで符号化された信号を等化するように設計されています。
MAX3815は4つのCML差動入力および出力(3つのデータと1つのクロック)を備え、ロスオブクロック信号を表すロスオブシグナル(LOS)出力を提供します。これらの出力は省電力のためにディセーブル機能を持ち、このイコライザはパワーダウンが可能です。ダイレクトなチップ間の通信には、出力ドライバをDVI出力仕様の半分に切替えることが可能で、電力を節約し、EMIを低減します。等化は自動、もしくは特定のケーブル内アプリケーションに対してマニュアル制御に設定することが可能です。
MAX3815は7mm x 7mmの48ピンTQFP-EPパッケージで提供され、0℃~+70℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- DVI/HDMIケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
- フロントプロジェクタDVI/HDMI入力
- 高精細テレビおよびディスプレイ
- LCDコンピュータモニタ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3815CCM+D | TQFP | ||
| MAX3815CCM+TD | TQFP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3815に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める