MAX3420E
製造中SPIインタフェース付き、USBペリフェラルコントローラ
シングルICでUSB機能を追加
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.68
製品情報
- 任意のシステムへのUSBの追加を簡素化
- マイクロプロセッサに依存しないUSBソリューション
- USB規格rev. 2.0 (フルスピード動作)に準拠
- フルスピードUSBトランシーバ内蔵
- 内蔵D+プルアップ抵抗のファームウェア/ハードウェア制御
- 設定可能な3線式または4線式26MHz SPIインタフェース
- インテリジェントなUSBシリアルインタフェースエンジン(SIE)
- USBフロー制御およびダブルバッファリングを自動的に処理
- ローレベルUSB信号詳細を処理
- USBの厳密な時間動作用タイマーの内蔵によってSPIマスターによるイベントの時間設定が不要
- 4つの汎用入力と4つの汎用出力
- 内蔵コンパレータによって自己給電アプリケーション用のVBUSを検出
- 割込み出力端子(レベルまたはプログラマブルエッジ)によってポーリングまたは割込み駆動型のSPIインタフェースが可能
- 同一エンドポイントを使うUSB転送と同時のSPIマスターによるデータ転送を可能にして、ダブルバッファデータエンドポイントによってスループットを高速化
- エンドポイントFIFO内蔵
- EP0:CONTROL (64バイト)
- EP1:OUT、バルクまたは割込み、2 x 64バイト(ダブルバッファ)
- EP2:IN、バルクまたは割込み、2 x 64バイト(ダブルバッファ)
- EP3:IN、バルクまたは割込み(64バイト)
- エンドポイントFIFO内蔵
- SETUPデータは自身の8バイトFIFOを備え、ファームウェアを簡素化
- D+、D-、およびVBCOMPへのESD保護によってシステムの信頼性を向上
MAX3420Eは、USB規格rev. 2.0に準拠したフルスピードUSB周辺機器の実装に必要なディジタルロジック/アナログ回路を内蔵しています。内蔵フルスピードトランシーバは、±15kV ESD保護とプログラマブルなUSB接続/切断を行います。内蔵SIE (シリアルインタフェースエンジン)は、エラーチェックやバス再試行などのローレベルUSBプロトコル詳細を処理します。MAX3420Eは、最高26MHzまで動作するSPI™インタフェースを通じてアクセスされるレジスタセットによって動作します。どのようなSPIマスタ(マイクロプロセッサ、ASIC、DSPなど)も、シンプルな3線式または4線式SPIインタフェースを通じてUSB機能を追加することができます。
内蔵レベル変換器によって、SPIインタフェースは1.71V~3.6Vのシステム電圧で動作することができます。USBの時間設定動作は、終了時の割込みによってMAX3420E内で実行されます。このため、SPIマスタにはUSBタイミング要件に適合するタイマは不要です。MAX3420Eは4つの汎用入力および出力を内蔵しています。このため、I/O端子を使ってSPIインタフェースを実装するどのマイクロプロセッサもI/O端子を取り戻し、端子を余分に得ることができます。
MAX3420Eは拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作し、32ピンLQFPパッケージ(7mm x 7mm)および省スペース、24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供されます。
FAQ (よく聞かれる質問):MAX3420E
アプリケーション
- カメラ
- 携帯電話
- カスタムUSBデバイス
- デスクトップルータ
- 計測
- マイクロプロセッサおよびDSP
- MP3プレーヤー
- PC周辺機器
- PDA
- PLC
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3420EECJ+ | LQFP | ||
| MAX3420EECJ+T | LQFP | ||
| MAX3420EECJ/V+ | LQFP | ||
| MAX3420EECJ/V+T | LQFP | ||
| MAX3420EETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX3420EETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
| MAX3420EECJ+ | 製造中 | |
| MAX3420EECJ+T | 製造中 | |
| MAX3420EECJ/V+ | 製造中 | |
| MAX3420EECJ/V+T | 製造中 | |
|
11 5, 2015 - 1588 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX3420EECJ+ | 製造中 | |
| MAX3420EECJ+T | 製造中 | |
| MAX3420EECJ/V+T | 製造中 | |
| MAX3420EETG+ | 製造中 | |
| MAX3420EETG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX3420EECJ+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX3420EETG+ | 製造中 | |
| MAX3420EETG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3420EETG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3420Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める