MAX3245E
製造中AutoShutdown Plus付き、±15kV ESD保護、1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.03
製品情報
- スペースに制限のあるアプリケーション用:
- MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保護、+2.5V~+5.5V、RS-232トランシーバ、UCSP™パッケージ
- MAX3222E/MAX3232E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保護、最低10nA、+3.0V~+5.5V、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ(MAX3246EはUCSPパッケージで入手可能)
- MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保護、+2.5V~+5.5V、RS-232トランシーバ、UCSP™パッケージ
- 低電圧またはデータケーブルアプリケーション用:
- MAX3380E/MAX3381E:+2.35V~+5.5V、1µA、±15kV ESD保護I/Oおよびロジックピン付き2Tx/2Rx RS-232トランシーバ
MAX3224E/MAX3225E/MAX3226E/MAX3227E/MAX3244E/MAX3245Eは、自動シャットダウン/ウェイクアップ機能、高データレート機能、および高度な静電放電(ESD)保護機能を備えた、3V駆動のEIA/TIA-232およびV.28/V.24通信インタフェースです。全てのトランスミッタ出力およびレシーバ入力は、IEC 1000-4-2エアギャップ放電モデルで±15kVまで、IEC 1000-4-2接触放電モデルで±8kVまで、ヒューマンモデルで±15kVまで保護されています。
これらのデバイスは、マキシムの画期的なAutoShutdown Plus™機能により、僅か1µAの消費電流を実現しています。RS-232ケーブルの接続が切断された時、あるいは周辺機器のトランスミッタがオフになるか、またはトランスミッタ入力を駆動しているUARTが30秒以上オフになると自動的に低電力シャットダウンモードになり、任意のトランスミッタまたはレシーバ入力で有効な遷移が検出されると、再びオンになります。AutoShutdown Plusは、既存のBIOSやオペレーティングシステムに変更を加えることなく電力を節約できます。
MAX3225E/MAX3227E/MAX3245Eは、ISDNモデム通信等の高速アプリケーションに対して1Mbpsを保証するMegaBaud™も備えています。MAX3224E/MAX3226E/MAX3244Eは250kbps動作を保証します。これらのトランシーバは、独自の低ドロップアウトトランスミッタ出力段を備え、デュアルチャージポンプを併用することにより、+3.0V~+5.5V電源から真のRS-232性能を実現しています。3.3V電源動作でチャージポンプに必要なものは、小さな0.1µFコンデンサ4つだけです。MAX3224E~MAX3227Eは、チャージポンプが安定し、デバイスが伝送を開始できるようになると、ロジックレベル出力(READY)を発生するようになっています。
これらのデバイスは、全て省スペースのTQFN、SSOP、およびTSSOP (MAX3224E/MAX3225E/MAX3244E/MAX3245E)パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載用
- バッテリ駆動機器
- 携帯電話
- ハンドヘルド機器
- ノートブック、サブノートブック、およびパームトップコンピュータ
- 周辺機器
- プリンタ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3245ECAI+ | SSOP | ||
| MAX3245ECAI+T | SSOP | ||
| MAX3245ECUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3245ECUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3245ECWI+ | SOIC_W | ||
| MAX3245ECWI+T | SOIC_W | ||
| MAX3245EEAI+ | SSOP | ||
| MAX3245EEAI+T | SSOP | ||
| MAX3245EETX+ | LFCSP | ||
| MAX3245EETX+T | LFCSP | ||
| MAX3245EEUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3245EEUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3245EEWI+ | SOIC_W | ||
| MAX3245EEWI+T | SOIC_W |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX3245ECUI+ | 製造中 | |
| MAX3245ECUI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。