MAX3232
製造中3.0V~5.5V、低電力、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.87
製品情報
- 内蔵機能によって基板スペースを節約し設計を簡素化
- チャージポンプ回路によってバイポーラ±12V電源が不要
- 広い単一電源動作範囲:+3V~+5.5V
- 常時オンの補助出力によって外部デバイスの監視を実現
- 省電力によってバッテリ寿命を延長
- 消費電流:1µA (シャットダウンモード、レシーバはアクティブ、MAX3222、MAX3237、MAX3241)
トランシーバのMAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241は独自の低ドロップアウトトランスミッタ出力段を備え、デュアルチャージポンプによって3.0V~5.5V電源で真のRS-232性能を実現します。これらのデバイスは、4つの小型0.1µF外付けチャージポンプコンデンサのみを必要とします。MAX3222、MAX3232、およびMAX3241はRS-232出力レベルを維持しながら120kbpsのデータレートで動作することが保証されています。MAX3237は、通常動作モードでは250kbpsのデータレートで動作し、MegaBaud™動作モードでは1Mbpsで動作することが保証されています。
MAX3222/MAX3232は2つのレシーバと2つのドライバを備えています。MAX3222およびMAX3232は、それぞれ業界標準のMAX242およびMAX232とピン、パッケージ、および機能コンパチブルです。
MAX3241は5つのレシーバと3つのドライバを備え、MAX3237は3つのレシーバと5つのドライバを備えています。レシーバR1 (MAX3237/MAX3241)およびR2 (MAX3241)は、標準出力以外に補助出力を備えています。これらの補助出力は常にアクティブで、VCCが完全に切断される可能性のある回路内の保護ダイオードを順方向バイアスすることなく、外部デバイスで監視することが可能です。
MAX3222、MAX3232、およびMAX3241は省スペースTSSOPおよびSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃または0℃~70℃のいずれかの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド機器
- 高速モデム
- ノートブック、サブノートブック、およびパームトップコンピュータ
- 周辺機器
- プリンタ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 5
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3232CAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3232CAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3232CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3232CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3232CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3232CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3232CUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3232CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX3232CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX3232EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3232ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3232ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3232EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3232EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3232EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX3232EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3232CAE+T | 製造中 | |
| MAX3232CUE+T | 製造中 | |
| MAX3232EUE+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX3232CSE+ | 製造中 | |
| MAX3232CSE+T | 製造中 | |
| MAX3232ESE+ | 製造中 | |
| MAX3232ESE+T | 製造中 | |
|
8 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
| MAX3232CSE+ | 製造中 | |
| MAX3232CSE+T | 製造中 | |
| MAX3232ESE+ | 製造中 | |
| MAX3232ESE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3232CSE+T | 製造中 | |
| MAX3232CWE+T | 製造中 | |
| MAX3232ESE+T | 製造中 | |
| MAX3232EWE+T | 製造中 | |
|
2 7, 2019 - 1754A ASSEMBLY |
||
| MAX3232CUE+ | 製造中 | |
| MAX3232CUE+T | 製造中 | |
| MAX3232EUE+ | 製造中 | |
| MAX3232EUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。