MAX3221

製造中

+3V~+5.5V RS-232トランシーバ、AutoShutdown内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 内蔵チャージポンプ回路によって電力要件を簡素化
    • ±12V電源が不要
    • 単一電源動作:+3.3Vまたは+5V
  • 1µAのシャットダウンモード消費電流によって電力を節約
    • レシーバ入力で30µs動作がないとAutoShutdown機能がイネーブル
    • シャットダウンのソフトウェア制御オプション

MAX3221/MAX3223/MAX3243は、マキシムの画期的なAutoShutdown機能によって1µAの消費電流を実現します。MAX3221/MAX3223/MAX3243は、各レシーバ入力で有効な信号レベルが検出されないと、内蔵の電源およびドライバをシャットダウンします。これはRS-232ケーブルが切断された場合や接続されているペリフェラルのトランスミッタがオフになった場合に発生します。有効なレベルが任意のRS-232レシーバ入力に印加されると、システムは再びオンになります。

MAX3221/MAX3223/MAX3243は、3.3V動作で0.1µFコンデンサのみを必要とし、+3.0V~+5.5Vの範囲の入力電圧で動作することが可能です。

独自の高効率、デュアルチャージポンプ電源と低ドロップアウトトランスミッタを組み合わせることによって、+3.0V~+5.5Vの単一電源で真のRS-232性能を提供することができます。

MAX3221は、1ドライバ/1レシーバの16ピンSSOPバージョンで、一方MAX3223は、2ドライバ/2レシーバの20ピンです。

MAX3243は、外部監視用の常時アクティブなコンプリメンタリレシーバを内蔵した3ドライバ/5レシーバで、様々な28ピンパッケージで提供されます。パッケージについては、型番の表をご覧ください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • ハンドヘルド機器
  • 周辺機器
  • ポータブル診断機器

MAX3221
+3V~+5.5V RS-232トランシーバ、AutoShutdown内蔵
MAX3221、MAX3223、MAX3243:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品