MAX214
製造中プログラマブルDTE/DCE、+5V RS-232トランシーバ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.09
Viewing:
製品情報
- ヌルモデムケーブル不要
- プログラム可能なDTEまたはDCEシリアルポート
- 1µFチャージポンプコンデンサ
- 116kbpsのデータレートを保証
- 20µAのシャットダウンモード
- シャットダウン時もアクティブなレシーバ
+5V RS-232トランシーバMAX214は完全、8ライン、ソフトウェア設定可能な、DTEまたはDCEポートRS-232インタフェースを提供します。Tx、Rx、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、およびRI回路は、DTE/DCE制御端子を使って、データターミナル機器(DTE)またはデータ回路終端機器(DCE)として構成することができます。MAX214は、DTEとDCEの構成を切り替える際に、切替え用のケーブルを必要としません。
アプリケーション
- AT互換デスクトップコンピュータ
- AT互換ラップトップコンピュータ
- モデム、プリンタ、および他の周辺装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX214CPI+ | PDIP | ||
| MAX214CWI+ | SOIC_W | ||
| MAX214CWI+T | SOIC_W | ||
| MAX214EWI+ | SOIC_W | ||
| MAX214EWI+T | SOIC_W |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。