MAX20790

製造中

スマートパワー段IC、電流および温度センサー内蔵

単相モノリシックスマートスレーブIC、クラス最高の効率および高電流密度

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スペースを最適化したソリューション
    • モノリシック、スマートパワー段
    • 位相電流ステアリングによって熱バランスを実現
    • 小型実装面積:約24mm2
  • ピーク効率:95.6%
    • 6相、400kHz、12V VIN、1.8V VOUT
  • スイッチング周波数:300kHz~1.3MHz
  • コントローラ ICのPMBusを介したテレメトリおよびフォルト報告
    • 高精度の温度監視および報告
    • 高精度の位相ごとの電流報告
    • Fault_IDによってフォルトのタイプを表示
  • 高度な自己保護機能
    • 電源およびブーストUVLO保護
    • ブーストリフレッシュ
    • VX短絡および過熱シャットダウン
    • 高速過電流保護
MAX20790
スマートパワー段IC、電流および温度センサー内蔵
MAX20790 Circuit Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LEDドライバ 1
MAX1579 製造中 小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX20754EVKIT7

Evaluation Kit for the MAX20754 and MAX20790

機能と利点

  • Optimized for Single +10V to +16V Supply
    • Onboard +3.3V Regulator (MAX17501)
  • Generates Two Independent Outputs
    • Output 1: 4-Phase, 1V, 150A
    • Output 2: 2-Phase, 1V, 75A
  • 500kHz Switching Frequency
  • Independent Enable Switches
  • PMBus Configuration and Control
    • Compatible with Maxim’s PowerTool™ GUI
    • Easy Connection to PC Using MAXPOWERTOOL002 USB-to-SMBus Interface (order separately)
  • Status LEDs
    • Power-Good
    • Power-Stage Fault
    • SMBus Alert
  • Proven PCB Layout
  • Compensation Scheme Optimized for High Bandwidth
  • Fully Tested and Assembled

製品詳細

This MAX20754EVKIT7 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20754 PMBus™-compatible dual-output multiphase power-supply controller. The controller generates six pulse-width modulated (PWM) control signals, or “phases.” The MAX20754EVKIT7 EV kit is a two-output design, with four phases assigned to Output 1 and the remaining two phases assigned to Output 2. Both outputs use coupled inductor topologies. Coupled inductors reduce the effective inductor value and size without excessive ripple current, reducing required output capacitance, and improving transient response.

The EV kit also demonstrates the MAX20790 power-stage device; there are six MAX20790 devices, one per phase.

Applications

  • ASICs, DSPs, and FPGAs
  • Communication, Networking, Servers, and Storage Equipment
  • DDR Memory
  • Microprocessor Chipsets

eval board
MAX16602CL8EVKIT

MAX16602およびMAX20790の評価キット

機能と利点

  • 高電力密度および高効率
    • モノリシック、スマートパワー段対応:MAX20790
    • 小型パワー段実装面積:約24mm2
    • 最高水準の効率:ピーク効率95.6% (1.8VOUT時)
    • 入力パワーモニタ内蔵
  • PMBusを介したテレメトリ
    • デジタル設定可能な設定
    • 入力電圧、電流、および電力監視
    • パワー段の温度監視および報告
  • 高度なパワーマネージメント
    • 自律的な位相シェディング
    • 直交電流リバランスによって過渡時の位相電流バランスを実現
    • 低自己消費電流によって軽負荷時およびスタンバイ時の効率を向上
    • 保護機能
    • コントローラの入力およびバイアス電源低電圧保護
    • パワー段の電源およびブーストUVLO保護
    • パワー段のブーストリフレッシュ
    • パワー段のVX短絡および過熱シャットダウン
    • 高速過電流保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16602CL8評価キット(EVキット)は、MAX16602およびMAX20790の評価に必要な全部品を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。MAX16602は、AIコアまたはIntel® VR13.HCサーバーCPU用のPMBus™対応、多相電圧レギュレータコントローラです。このICは56ピンQFNパッケージ(7mm × 7mm)で提供されます。このコントローラは、8つのパルス幅変調(PWM)制御信号または位相を生成します。このEVキットは8相の多相同期整流バックコンバータで、2相結合インダクタを使用し、過大なリップル電流なしで実効インダクタ値およびサイズを削減することによって、必要な出力容量が低減し過渡応答が向上します。

また、このEVキットはスマートパワー段ICのMAX20790の完全な機能も実証します。このICはモノリシックな集積と高度なパッケージ技術によって高スイッチング周波数が可能で、従来の実装より大幅に低い損失を実現します。主出力レール用に8つのMAX20790デバイスを備えています。

注意:このEVキットは12V入力および高電流で動作するように設計されています。高電流の電気機器を使用する際には、安全な手順に従ってください。

重大な障害状態または故障状態では、このEVキットは大量の電力を消費し、その結果部品または部品の破片が非常に高速で機械的に飛散する可能性があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • AIコアおよびXPU
  • 通信およびネットワーク機器電源
  • エンタープライズストレージ
  • グラフィックスプロセッサ
  • 高電流多相電圧レギュレータ
  • ネットワーク用ASIC
  • サーバおよびワークステーション
  • VR13.HC CPUおよびメモリ

eval board
MAX20754EVKIT8

MAX20754/MAX20790の評価用キット

機能と利点

  • +10V~+16Vの単一電源用に最適化
    • ボード上に+3.3Vレギュレータ(MAX17501)を搭載
  • 1つの出力を生成
    • 出力:6相、1V、225A
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル・スイッチ
  • PMBusによる設定と制御
    • MaximのPowerTool™ GUIに対応
    • MAXPOWERTOOL002 USB-SMBusインターフェース(別売)を使用してPCと容易に接続
  • ステータスLED
    • パワー・グッド
    • パワー段フォルト
    • SMBusアラート
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 広帯域幅向けに最適化された補償方式
  • 完全試験および実装済み

製品詳細

このMAX20754EVKIT8評価用キット(EVキット)は、PMBus™対応、デュアル出力、多相電源コントローラのMAX20754を実証します。このコントローラは、6つのパルス幅変調(PWM)制御信号、または「位相」を生成します。MAX20754EVKIT8 EVキットは単一出力設計で、6相すべてが1つの出力に割り当てられています。出力は結合インダクタ・トポロジーを使用しています。結合インダクタは、過大なリップル電流なしに実効インダクタ値およびサイズを削減することが可能で、必要な出力容量が低減し、過渡応答が向上します。

また、このEVキットはパワー段デバイスのMAX20790も実証します。MAX20790デバイスは6個あり、各相に1個ずつ配置されています。

アプリケーション

  • ASIC、DSP、およびFPGA
  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • DDRメモリ
  • マイクロプロセッサチップセット

MAX20754EVKIT7
Evaluation Kit for the MAX20754 and MAX20790
MAX20754EVKIT7: Board Photo
MAX16602CL8EVKIT
MAX16602およびMAX20790の評価キット
MAX16602CL8EVKIT: Board Photo
MAX20754EVKIT8
MAX20754/MAX20790の評価用キット
MAX20754EVKIT8: Board Photo

最新のディスカッション

MAX20790に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品