iSensor® 評価用ツール
センサーの評価を簡易にし、大きな革新を実現

この目的のために、アナログ・デバイセズはこの製品用に2種類の評価用ツールを用意しています。
- 一般的なコネクタを使用して接続できる小型評価用ボード
- 完全なPCベースの評価用システム
詳細については、 iSensor Evaluation Tool Presentation (pdf:英語)をダウンロードしてください。
製品ページと評価用ボードのデータシートへは、以下の表のリンクからアクセスできます。
機能 | 製品ページ | 評価ボードのデータシート |
Accelerometer, Dual Axis, ± 1.7g, SPI Interface | ADIS16003 | ADIS16003/PCB |
Accelerometer, Dual Axis, ± 5g, SPI Interface | ADIS16006 | ADIS16006/PCB |
ヨーレート・ジャイロ・スコープ、広帯域幅、SPIインターフェース内蔵 | ADIS16060 | ADIS16060/PCB |
Gyroscope, ±80°/sec, SPI Interface | ADIS16080 | ADIS16080/PCB |
傾斜計/加速度計、2軸、プログラマブル | ADIS16201 | ADIS16201/PCB |
傾斜計、プログママブル、0°~360°傾斜計、±180°出力、SPIインターフェース | ADIS16203 | ADIS16203/PCB |
High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinometer & Accelerometer | ADIS16209 | ADIS16209/PCB |
iSensor PC-USB Evaluation System | ADISUSBZ |
ADISUSBZ |
iSensor PC Evaluation System |
ADISEVAL | ADISEVAL |

ADISUSB PC評価用システム
ADISUSBはPCベースのデモ/評価システムで、SPI出力iSensor®製品の大部分に対応しています。この製品は、ADIS16xxx/PCBZ(ADIS163xx/PCBZを除く)評価用ボードおよびADIS163xxAMLZ製品とともに使用します。6個のタップ穴(2mm)と2個のコネクタによって、物理的な取り付けや電気的な接続が簡単にできます。このキットには、USBインターフェース・ボード、12ピン・リボン・ケーブル・インターフェース、iSensor® CDが付属しています。iSensor® CDには、iSensor評価用ソフトウェアと各iSensor®製品に関するすべての文書類が収録されています。ADISUSBZにはiSensor®製品は含まれていません。製品自体は別途ご購入ください。
最新の評価用ソフトウェアは こちらからダウンロード いただけます。
ADISUSBZのデータシートをダウンロード (pdf, 1.09 MB:英語).

ADISEVAL PC評価用システム
ADISEVALはPCベースの評価用システムで、すべてのSPI出力iSensor®製品に対応しています。このシステムは各製品の評価用ボードと使用するもので、パラレル・インターフェース・ボード、パラレル・インターフェース・ケーブル、評価ボード(ADIS16XXX/PCBZ)取付け用の12ピン・リボン・ケーブル×2、およびiSensor® CD.が付属しています。iSensor® CDには、iSensor評価用ソリューションと各iSensor製品に関するすべての文書類が収録されています。
ADISEVALのデータシートをダウンロード (pdf, 803 kB:英語).
各SPI出力製品には、ADISEVALシステムで製品を評価するためのソフトウェアが付属しています。このソフトウェアは、ADISEVALシステムに付属するiSensor CDに収録されています。このページからソフトウェアをダウンロードすることもできます。
ソフトウェアの内容は一時的にどこかに置いて解凍してください。インストール方法は、 ADISEVAL のデータシート、または ADISEVAL/USBZ のデータシートに記載されています。
Product | Software |
ADIS16003 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16006 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16060 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16080 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16100 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16201 |
201ES.zip (zip, 2.40 MB) |
ADIS16203 |
203ES.zip (zip, 1.92 MB) |
ADIS16204 |
204ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16209 |
209ES.zip (zip, 2.39 MB) |
ADIS16220 |
220ES.zip (zip, 1.78 MB) |
ADIS16240 |
240ES.zip (zip, 1.60 MB) |
ADIS16250 |
250ES.zip (zip, 2.40 MB) |
Product | Software |
ADIS16251 |
250ES.zip (zip, 2.40 MB) |
ADIS16255 |
250ES.zip (zip, 2.40 MB) |
ADIS16260 |
265ES.zip (zip, 1.67 MB) |
ADIS16265 |
265ES.zip (zip, 1.67 MB) |
ADIS16350 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16354 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16355 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16360 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16362 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16364 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16365 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16405 | 405ES.zip (zip, 1.68 MB) |