-
UG-5897: MAXSANTAFEEVSYS User Manual6/23/2014PDF484K
製品概要
機能と利点
- 必要物をすべて含んだMAXREFDES5用の簡便な評価キット
- 一般的なアナログ入力範囲を備えた最適化されたAFE
- 小型形状のテストプラットフォーム
- 関連する全リファレンスデザインファイルが付属
製品概要
MAXSANTAFEEVSYSキットを使うと、ベンチ電源、信号発生器、またはXilinx開発キットを必要とせずに、4チャネル16ビット、絶縁型アナログフロントエンド(AFE)リファレンスデザインのMAXREFDES5の機能を迅速にデモおよび評価することができます。このリファレンスデザインボードは、電源とデータ通信の両方をボードに提供する付属のUSB-SPIアダプタを介してPCに接続されます。AFEリファレンスデザインをテストするために、マキシムのデジタル-アナログコンバータ(DAC)の1つを利用したUSB給電式の信号発生器ボードも含まれています。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、ボードと通信して各種のアナログ信号テストパターンを生成し、AFEの測定データへのアクセスを簡素化します。
MAXSANTAFEEVSYSユーザーマニュアルがダウンロード可能です。
MAXREFDES5リファレンスデザインは、-10V~+10V、0V~10V、および4~20mAの電流ループ信号を許容する4チャネルアナログフロントエンド(AFE)です。この設計は、マルチレンジ入力設定機能を備えた16ビットADC (MAX1301)および低ノイズ、ハイインピーダンスアナログバッファ(MAX9632)を2つの入力チャネルに備え、16ビットシステムで最高の性能を実現するための超高精度4.096V電圧リファレンス(MAX6126)を内蔵しています。600VRMSデジタルアイソレータ(MAX14850)と3Wトランスドライバ(MAX256)は、必要な絶縁型データおよび電源接続をホストシステムに提供します。LDOレギュレータ(MAX1659)は、安定化された+12V、-12V、および5Vの電源レールをアナログフロントエンドに提供します。
EVキットの内容- MAXREFDES5 4チャネルAFEボード
- USB2PMB1 USB-Pmod™ Type 2Aアダプタボード
- MAX5216DACLITE信号発生器ボード
- フッククリップを備えた2本のワイヤ(赤 x 1、黒 x 1)
- 2本のUSB Type Aオス-USB Type B Miniケーブル
- ドキュメント、GUIアプリケーション、およびUSBドライバを備えたUSBフラッシュドライブ
アプリケーション
- 産業用データ収集
- プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- 比例/積分/微分(PID)コントローラ