製品概要
機能と利点
- 超低電力MAX32660 Arm Cortex M4F
- MAX11615低電力8チャネル12ビットADC
- MAX40007ナノパワーオペアンプ
- MAX9119ナノパワーコンパレータ
- MAX9634電流検出アンプ
- MAX17222ブーストコンバータ
- PCBに実装されたボタン電池電源
製品概要
MAXNANOPWRBD評価キットは、マキシムのナノパワー技術と、超低電力、低ピン数、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32660を組み合わせて、1つの1.5Vアルカリボタン電池で動作する簡素なデジタルマルチメーターのアプリケーション例を作ります。
このキットには、以下のアイテムが含まれています。
- MAXNANOPWRBD#回路基板
- MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- 産業用センサー
- IoT
- 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
- ポータブル医療機器
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。