製品概要

機能と利点

  • AD7134 用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1 ボードと組み合わせて PC 制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析
  • スタンドアロン・ハードウェア機能
  • マルチデバイスの同期サンプリングを表示する 2つの AD7134 ADC

製品概要

EVAL-AD7134FMCZ 評価用キットは、24ビット、4 チャンネル、同時サンプリング、1.5 MSPS 高精度エイリアス・フリーのA/Dコンバータ(ADC)である AD7134 を搭載しています。マルチデバイスの同期サンプリングを表示するために、2つのオンボード AD7134 ADC が含まれています。EVAL-AD7134FMCZ は電力をシステム・デモンストレーション・プラットフォーム (SDP) EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) ボードから得、オンボード DC/DC レギュレータが、8V ~ 14Vの外部電源を5V、1.8V および 1.2V に調整し、AD7134 とペリフェラル・コンポーネントに供給します。両方のオンボード ADC は、オンボード ADR444 によって生成された4.096V の別のリファレンスを備えています。ADC は、3つのクロック入力オプションを備え、外部水晶発振器入力、マイクロマシン(MEMS)発振器、または相補型金属酸化膜半導体(CMOS)クロックによってクロックすることができます。

EVAL-AD7134FMCZ は、SDP-H1 ボードを介してPCのUSBポートに接続します。

PC 上で動作する AD7134 評価ソフトウェアにより、AD7134 デバイス・レジスタ・マップや、データ分析インターフェースに完全にアクセスでき、時間や周波数の両方の領域の変換結果から重要なパラメータや図を表示できます。

AD7134の詳細については、AD7134のデータシートを参照してください。AD7134FMCZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。