製品概要
製品概要
注:これより新しいキットがご利用可能です - DC9021Bをご覧ください
DC9000B™SmartMesh IP スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといったSmartMesh®のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これによりデバイス統合化とアプリケーション・ソフトウェア開発が促進されます。
DC9000Bスターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9003A-B)により、アプリケーション固有のRF環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークの迅速な展開を有効化します。ソフトウェアのコマンド・ライン・インターフェースにより、ネットワークのメッシュ・ノードの一覧だけでなく、データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。
DC9003A-B 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはUSBを介してマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の両方へのアクセスを提供し、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。
DC2274A USBネットワーク・マネージャは、工場出荷時に組み込みネットワーク・マネージャとして構成されており、ワイヤレスから有線へのアクセス・ポイント機能とネットワーク管理アルゴリズムの両方がオンボードで実行されます。オプションとして、VManagerソフトウェアで操作するためのSmartMesh IPアクセス・ポイント・モートとしてDC2274を設定できます。(ネットワーク・マネージャについての詳細は、こちらをクリックしてください。)
DC9000Bスターター・キットは2.4000GHz~2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作します。スターター・キットとデモ・ボードは評価の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、お客様に付随します。
SmartMesh IPスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。
- USBネットワーク・マネージャ (USB-DC2274) 1個
- 評価用 / 開発モート (DC9003A-B) 5個
- Eternaインターフェース・カード(DC9006)、DC9004アダプタ・カード込み1個
- 追加用CR2032バッテリ
- ケーブル
関連資料
デザイン・ノート (1)
Product Information (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。