製品概要
製品概要
デモ回路2522Aは、LT8609Sを備えた、42V、2A/3Aピーク・マイクロパワー同期降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8609Sはコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5Vで出力をレギュレートする場合にわずか 2.5μAの静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8609S内にあるため、外付け部品は最小限となり、設計がシンプルになります。
関連資料
-
DC2522A - Schematic2017/05/25PDF30K
-
DC2522A - Demo Manual2017/05/25PDF293K
-
DC2522A - Design Files2017/05/25ZIP1M