製品概要

製品概要

デモ回路DC2491Aは、500mA、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータLT3045EDDとプログラマブルな電流制限機能を備えています。DC2491Aは、3.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3045は、最大出力電流500mAを供給しますが、この電流レベルでは、銅面積を増やしたり強制空冷を行ったりしなければ、熱性能により最大入力電圧が8.3Vに制限されます。


レギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とするほか、プログラマブルなパワー・グッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。

ハードウェア (2)

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。