製品概要

機能と利点

  • Form Factor Compatible with Arduino
  • Programmable for multiple other gases
  • Resolution down to 1ppm
  • Low power, single supply operation

製品概要

CN0357 single-supply, low noise, portable gas detector circuit using an electrochemical sensor. The Alphasense CO-AX carbon monoxide sensor is used in this example. Electrochemical sensors offer several advantages for instruments that detect or measure the concentration of many toxic gases. Most sensors are gas specific and have usable resolutions under one part per million (ppm) of gas concentration.

ハードウェア (4)

開発 プラットフォーム

リファレンス設計

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。