-
ADRV9026/ADRV9029 Design File Package (Last Updated 10/2021)11/20/2019ZIP13 M
製品概要
機能と利点
- フル機能の評価用ADRV9026無線カード
- ADRV9026-HB/PCBZ(帯域幅2.8GHz~6GHz用)
- ADRV9026-MB/PCBZ(帯域幅650MHz~2.8GHz用)
- ADRV9026-MB/PCBZ(帯域幅75MHz~1000MHz用)
- 4 × 4広帯域RFトランシーバー・プラットフォーム(650MHz~6GHzの周波数範囲で動作)
- 個別のパワー・ドーター・カードにより、高効率電源ソリューションを実現するリファレンス設計が可能
- FPGAマザーボード(ADS9-V2EBZ)へのFMCコネクタ
- 回路図、レイアウト、部品表、API、評価用ソフトウェアを含む
製品概要
ADRV9026無線カードは、クワッド・チャンネル広帯域RFトランシーバーADRV9026をご紹介するために設計された無線カードです。この無線カードを使用すると、デバイス評価用の4 × 4トランシーバー・プラットフォームを使用できます。独立した高効率電源回路ボードや高性能クロッキング・ソリューションなど、この無線カードの動作に必要なペリフェラルはすべて無線ボードに搭載されています。無線カードの1つをFMCコネクタでFPGAマザーボードADS9-V2EBZに接続すれば、全機能内蔵型ADRV9026評価用プラットフォームの完成です。ADRV9026評価用キットはADRV9010の性能評価にも使用できます。
はじめに
関連資料
-
ADRV9026/ADRV9029 System Development User Guide (Rev. 0)11/20/2019PDF19M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。