ユニバーサル入出力モジュール
カスタマイズされた製品への需要が高まるにつれて、柔軟性、そして製造設備を転換できることがますます重要になってきています。ソフトウェアI/O(SWIO)技術は、あらゆる産業用I/O機能をどんなピンからでもアクセスできるようにして、チャンネルをいつでも設定可能にすることで、これまでにないレベルの柔軟性を提供します。そのため、設置時にカスタマイズを実施でき、結果として市場に投入するまでの時間の短縮、設計リソース条件の減少につながり、様々なプロジェクトやお客様に広く実施可能なユニバーサル製品を実現できます。アナログ・デバイセズは、プロセス制御の産業用I/O分野で深い専門知識を持ち、SWIOコンセプトのパイオニアとして業界パートナーと協力し、今日の産業市場で見られる所有コストの要求を満たす、柔軟性の高い価値ある技術を提供してきました。
価値と利点
イーサネットとエッジ間接続の産業向け展開に伴い、SWIO対応のフィールド・ジャンクション・ボックスは、10Mbシングル・ペア・イーサネット規格と従来の4mA~20mA/0V~5V規格の間をつなぐ理想的な境界点となります。更に、SWIOソリューションを導入することで、少数のフレキシブルな設計に集中することができるため、スケール・メリットを享受し、ロジスティクスのオーバーヘッドを削減できます。設計時間が短縮され、設置の複雑さが軽減されるため、設備投資も削減されます。
10BASE-T1Lへの移行の橋渡し
ロジスティクスのオーバーヘッドを削減
設計時間の短縮と設備投資の削減
注目製品
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵
評価用ボード
ファイルおよびダウンロード
アプリケーション・ノート
AN-1521: Fully Isolated Input Module Based on the AD7793 24-Bit, Σ-Δ ADC and the ADuM5401 Digital Isolator
143.82 K
ソリューション・カタログ
eBook: Industrial Automation Solutions
5.06 M
Building the Future of Industrial Robotics
2.35 M
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
Software Configurable Systems
895.29 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}