ADXL203
新規設計に推奨加速度センサー、2軸、±1.7g、±5 g、±18 g、高精度、iMEMS®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.85
Viewing:
製品情報
- シングルICチップの高性能、2軸加速度センサー
- 5mm×5mm×2mmのLCCパッケージ
- 分解能:60Hz時で1mg
- 低消費電力: VS=5Vで700µA(typ)
- 高ゼロgバイアス安定性
- 高感度精度
- 温度範囲:-40~+125°C
- X軸とY軸を0.1°(typ)内にアライメント
- コンデンサ1個で帯域幅調整可
- 単電源動作
- 衝撃耐性:3500g
- RoHS対応
- Sn / Pbおよび鉛フリーの半田工程に互換
ADXL203は、シグナル・コンディショニング済みの電圧出力を備えた高精度、低消費電力の2軸加速度センサーで、シングル・モノリシックICにすべての機能を搭載しています。ADXL203は、±1.7 g、±5 g又は ±18 gのフルスケール・レンジで加速度を計測し、動的加速度(振動など)と静的加速度(重力など)の両方を計測します。
ノイズ・フロアが110µg/ (typ)であるため、狭帯域(60Hz未満)を用いる傾き検出アプリケーションで1mg(0.06°の傾斜角度)より小さい信号を分解できます。 XOUTとYOUTのピンにそれぞれCXとCYのコンデンサを接続して、加速度センサーの帯域幅を選択します。アプリケーションに合 わせて、0.5Hz~2.5kHzの帯域幅を選択できます。
ADXL203は、5mm×5mm×2mmの8パッド・ハーメチックLCCパッケージを採用しています。
アプリケーション
- プラットフォームの安定化/レベリング
- ナビゲーション
- 警報器およびモーション検出器
- 高精度の2軸傾き検出
- 振動のモニタと制御
- 誤操作イベントの検出
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 4
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL203CE | 8-Lead LCC | ||
| ADXL203CE-REEL | 8-Lead LCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
| ADXL203CE | 製造中 | |
| ADXL203CE-REEL | 製造中 | |
|
1 16, 2017 - 16_0262 Wafer Level Capping of the ADXL103, ADXL203, ADXL204, ADXL212 and ADXL213 Devices |
||
| ADXL203CE | 製造中 | |
| ADXL203CE-REEL | 製造中 | |
|
11 30, 2009 - 08_0023 iMEMS Fab Process Transfer |
||
| ADXL203CE | 製造中 | |
| ADXL203CE-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?