ADN4668
製造中CMOS差動ライン・レシーバ:3V LVDSクワッド
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.61
製品情報
- レシーバ入力ピンに±15 kVのESD保護機能を内蔵
- スイッチング・レート: 400 Mbps (200 MHz)
- フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
- チャンネル間スキュー: 150 ps (typ)
- 差動スキュー: 100 ps (typ)
- 電源電圧: 3.3 V
- パワーダウン時に高インピーダンス出力
- 低消費電力デザイン:静止時3 mW (typ)
- 既存の5 V LVDSドライバと互換
- 310 mV (typ)の小振幅差動入力信号レベルを許容
ADN4668は、クワッド・チャンネルのCMOS低電圧差動シグナリング(LVDS)ライン・レシーバであり、400 Mbps (200 MHz)を超えるデータ・レートと超低消費電力を提供します。フロー・スルー・ピン配置を採用しているため、PCBレイアウトおよび入力信号と出力信号の分離が容易になります。
このデバイスは低電圧(310 mV typ)差動入力信号を入力して、シングルエンドの3 V TTL/CMOSロジック・レベルへ変換します。
ADN4668は4個のレシーバを制御するアクティブ・ハイとアクティブ・ローのイネーブル/ディスエーブル入力(ENとEN)を持っています。これらの信号は、レシーバをディスエーブルし、出力を高インピーダンス状態に切り替えます。 この高インピーダンス状態により、1個または複数のADN4668の出力をマルチプレクスすることができるため、静止消費電力を3 mW (typ)まで削減することができます。
ADN4668とこれと対になるLVDSドライバの組み合わせは、高速な1対1データ伝送に対する新しいソリューションを提供し、ECL (emitter-coupled logic)またはPECL (positive emitter-coupled logic)に対する低消費電力の代替品を提供します。
アプリケーション
- 1対1データ送信
- マルチドロップ・バス
- クロック分配回路
- バックプレーン・レシーバ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN4668ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADN4668ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADN4668ARZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADN4668ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| ADN4668ARUZ | 製造中 | |
| ADN4668ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADN4668ARZ | 製造中 | |
| ADN4668ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。