ADF7030-1

新規設計には非推奨

無線トランシーバ IC、サブ GHz、高性能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 無線周波数(RF)範囲
    169.4 MHz ~ 169.6 MHz
    426 MHz ~ 470 MHz
    863 MHz ~ 960 MHz
  • データ・レート
    2FSK/2GFSK: 0.1kbps~300kbps
    4FSK/4GFSK: 1kbps~360kbps(送信のみ)
  • 2個のパワーアンプ(PA)
  • プログラム可能な受信チャンネルの帯域(BW)
    2.6 kHz ~ 406 kHz
  • 受信器(Rx)性能
    ブロッキング:97 dB max @ ±20 MHzオフセット
    隣接チャンネル除去: 72 dB(max)
    感度: −134.3 dBm @ 0.1 kbps
    感度: −121.3 dBm @ 2.4 kbps
  • 送信器(Tx)性能
    0.1 dB のステップ分解能で −20 dBm ~ +17 dBm の範囲
    温度と電源の変化に対し出力電力の変動が非常に小さい
  • 低アクティブ電流
    Tx電流:50mA(17dBm)
    Rx電流:21.1mA(12.5kbps)
  • Packages
    6 mm × 6 mm、40ピンLFCSP
    7 mm × 7 mm、48ピンLQFP
  • ホスト・マイクロプロセッサ・インターフェース
    プログラミングが容易なシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)
    ユーザ設定可能な8ビット汎用入出力(GPIO)バス
  • 以下の用途に適したオンチップARM Cortex-M0プロセッサ
    無線制御およびキャリブレーション
    パケット管理
    クリア・チャンネル評価(CCA)
  • IEEE802.15.4gに対応
    フレーム・フォーマット
    データ・ホワイトニング
    デュアル同期ワード検出
    フォワード・エラー・コレクション(FEC)とインターリービング
  • 以下の規格への準拠を目的とするシステムに最適
    ETSI EN 300 220-1
    EN 54-25、 EN 13757-4
    FCC Part 15、Part 22、 Part 24、 Part 90、Part 101
    ARIB STD-T30、STD-T67、 STD-T108、 STD-T96
  • 超低スリープ電流
    メモリ保持状態で10nA
ADF7030-1
無線トランシーバ IC、サブ GHz、高性能
ADF7030-1 Functional Block Diagram ADF7030-1 Pin Configuration ADF7030-1 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT

ADF7030-1 Evaluation and Development Kit

機能と利点

  • Full feature evaluation and system for the ADF7030-1
  • Easy-to-Use GUI for evaluation and testing of the ADF7030-1
  • ADuCM3029 EZ-KIT mother board for development

製品詳細

The ADF7030-1 EZ-KIT® is an evaluation and development system for the ADF7030-1 high performance, sub-GHz, RF transceiver. Four EZ-KIT models are available for the ADF7030-1, covering various frequency ranges.

Each ADF7030-1 EZ-KIT allows fast and thorough evaluation of the ADF7030-1 radio and provides a platform for host processor code development using the ADuCM3029 EZ-KIT mother board (ADZS-UCM3029EZLITE).

The ADF7030-1 EZ-KIT consists of the following:

  • RF daughter boards.
  • Antennae for over the air packet error rate testing.
  • ADuCM3029 EZ-KIT mother board and LCD shield for evaluation and development with the ADF7030-1. The ADF7030-1 daughter boards plug into this mother board.
  • ADF7030-1 Design Center, a graphical user interface (GUI) for evaluation of the ADF7030-1. The GUI can be used for configuring the ADF7030-1, evaluating transmit and receive operation, and transmitting and receiving packets.

EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT
ADF7030-1 Evaluation and Development Kit
ADF70301-915EZKIT-Kit-web ADF70301-915EZKIT-Assembled-web ADF70301-915EZKIT-LCD-Board-web ADF70301-915EZKIT-Motherboard-web ADF70301-915EZKIT-RF-Board-web

最新のディスカッション

ADF7030-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品