MAX9918
製造中-20V~+75V入力範囲、高精度片/双方向、電流検出アンプ
グランド(-20V)以下に到達する入力コモンレンジ付き、電流検出アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.69
製品情報
- 高誘導性キックバック電圧に対する予防的クランプを低減
- 入力コモンモード電圧範囲:-20V~+75V
- 広範囲の高精度ACおよびDC電流検出アプリケーションに対応
- 片方向または双方向の電流検出
- 利得精度誤差:0.6% (max)
- 入力オフセット電圧:400µV (max)
- -3dB帯域幅:120kHz (MAX9919N)
- 双方向OUTのリファレンス入力
- レール・ツー・レール出力
- 基板スペースの削減
- 8ピンSOICパッケージ
- 単一電源動作範囲:4.5V~5.5V
- AEC-Q100認定(MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+のみ)
MAX9918/MAX9919/MAX9920は、-20V~+75Vの高い入力コモンモードレンジを備えた単一電源の高精度電流検出アンプです。これらのアンプは、誘導性キックバック、バッテリ逆接続状態や過渡イベントが原因でコモンモード電圧が負になり得るモーターやソレノイドなどの誘導性負荷の電流監視に最適です。
MAX9918/MAX9920は、外付けの抵抗分圧ネットワークによって設定される調整可能な利得を備えています。MAX9919は、45V/V (MAX9919F)と90V/V (MAX9919N)の固定利得を備えています。MAX9918/MAX9919/MAX9920は、片方向アンプ(VREFIN = GNDの場合)、および双方向アンプ(VREFIN = VCC/2の場合)として動作します。MAX9920は、入力レベルシフト段において4の係数で入力信号を減衰させるため、このデバイスは、最大200mV (片方向動作)または±100mV (双方向動作)の電圧を検出することができます。
MAX9918/MAX9919/MAX9920は、5Vの単一電源で動作し、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されており、8ピンSOICパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- 誘導負荷の電流監視
- Hブリッジモータ電流検出
- ハイおよびローサイド高精度電流検出
- 高精度高電圧電流監視
- ソレノイド電流検出
- スーパーキャパシタ充電/放電監視
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9918ASA+ | SOIC_N | ||
| MAX9918ASA+T | SOIC_N | ||
| MAX9918ASA/V+ | SOIC_N | ||
| MAX9918ASA/V+T | SOIC_N |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX9918ASA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 電流検出アンプ 1 | ||
| MAX4080 | 製造中 | 電圧出力、76V、ハイサイド、電流検出アンプ |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9918に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める