MAX8792

製造中

ダイナミックREFIN付き、シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ

ダイナミックREFIN付き、小型パッケージ、シングルステップダウン

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速過渡応答のQuick-PWM
  • 各種出力コンデンサに対応
    • ポリマ/タンタルで補償不要
    • 外部補償を使用してセラミック出力コンデンサで安定
  • 高精度2V ±10mVリファレンス
  • ダイナミック可変出力電圧(0~0.9 VINの範囲)
    • フィードバック入力によって0~2V REFIN電圧に調整
    • 電源および負荷の全範囲で0.5%のVOUT精度
  • 定格入力電圧(max):26V
  • 調整可能な谷電流制限保護
    • NTCによる熱補償
    • フォールドバック電流制限をサポート
  • 抵抗プログラマブルなスイッチング周波数
  • 過電圧保護
  • 低電圧/熱保護
  • 電圧ソフトスタートとソフトシャットダウン
  • プリチャージ出力による単調性パワーアップ
  • パワーグッドウィンドウコンパレータ
MAX8792
ダイナミックREFIN付き、シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ
MAX8792:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX8792EVKIT

MAX8792の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:7V~24V
  • ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
  • ダイナミック可変出力電圧(0~VIN範囲)
  • 出力電流:10A
  • 効率:93% (VIN = 7V、VOUT = 1.5V/3Aの場合)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8792の評価キット(EVキット)は、MAX8792の標準的な10Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。

MAX8792のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。このキットは、90%を超える効率を達成しながら、最大10Aまでの出力電流を供給します。このEVキットは1つの抵抗で設定された300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

このEVキットは、完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットは、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させて、他のダイナミック可変出力電圧を評価することもできます。

アプリケーション

  • DDRメモリ—VDDQまたはVTT
  • GPUコア電源
  • I/Oおよびチップセット電源
  • ノートブックコンピュータ
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • ステップダウン電源

MAX8792EVKIT
MAX8792の評価キット

最新のディスカッション

MAX8792に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品