Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX41400
新規設計に推奨低電力、高精度計測アンプ、設定可能な利得内蔵
センサーシステムの精度を4倍向上しバッテリ寿命を55%延長
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.37
製品情報
- 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 超低入力オフセット電圧:25µV (max)
- 低自己消費電流:65µA
- レール・ツー・レール入出力
- EMIRR
- 100dB以上(1800MHz、2400MHz)
- 90dB以上(900MHz)
- -3dB帯域幅:28kHz
- オンザフライ設定可能な利得:
- 10V/V、20V/V、40V/V、80V/V、100V/V、150V/V、200V/V、および250V/V
- 省電力シャットダウンモード
- 小型9ピンWLP (1.26mm × 1.23mm)および10ピンTDFN (2.5mm × 2mm)で提供
MAX41400は低電力、高精度計測アンプで、入力端子を介して設定可能な利得を備えています。
このデバイスは省スペース、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.4mmピッチ)で提供され、ポータブル医療用および産業用センサーアプリケーションで使用するために設計されています。
このデバイスは、RF妨害およびEMIから保護するためのEMIフィルタを内蔵しています。内部固定利得は10V/V~250V/Vの範囲で選択することができます。利得設定抵抗はデバイス内部に位置するため、温度範囲にわたる利得ドリフト変動が最小限に抑えられます。
MAX41400はレール・ツー・レールCMOS入出力、わずか65µA (typ)の消費電流で28kHzの-3dB帯域幅、および時間と温度にわたって25µV (max)のゼロドリフト入力オフセット電圧を備えています。ゼロドリフト機能はCMOS入力アンプで通常見られる高い1/fノイズを除去するため、このデバイスは多様な低周波測定アプリケーションで役立ちます。
MAX41400は1.7V~3.6Vの電源電圧で動作し、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- EKG医療機器
- インスリンおよび輸液ポンプ
- 低電力センサーインタフェース
- 圧力、重量、力センサー
- RTD温度センサー
- ウェアラブルデバイス
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 2
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX41400ANL+ | WLCSP | ||
| MAX41400ANL+T | WLCSP | ||
| MAX41400ATB+ | LFCSP | ||
| MAX41400ATB+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX41400ANL+ | 製造中 | |
| MAX41400ANL+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
低消費電力差動電圧信号測定
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX41400
SPICEモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。