MAX16904
製造中2.1MHz、高電圧、600mAミニバックコンバータ
600mA車載用バックコンバータ、ハイサイドおよびローサイドFETを内蔵し、自己消費電流はわずか25µA
- 製品モデル
- 30
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.47
製品情報
- 広い入力電圧範囲:+3.5V~+28V
- 入力電圧トランジェント耐性:+42V (max)
- 過電流保護を備えた出力電流:600mA (min)
- 固定出力電圧(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」をご覧ください。ご利用可能なすべてのトリム出力電圧オプションについてはお問い合わせください。)
- 2.1MHzのスイッチング周波数で3つの動作モード
- 25µAの超低自己消費電流のスキップモード
- 固定周波数での強制動作
- 外部周波数との同期
- スペクトラム拡散周波数変調オプション
- パワーグッド出力
- +3.3V~+42Vロジックレベルに対応のイネーブルピン
- サーマルシャットダウン保護
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- 10ピンTDFN-EPパッケージまたは16ピンTSSOP-EPパッケージ
- AEC-Q100認定
MAX16904は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵する、小型の同期バックコンバータです。このデバイスは、+3.5V~+28Vの入力電圧で600mAを供給するように設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか25µAとなります。PGOOD信号の観察によって電圧品質を監視することができます。MAX16904は、ドロップアウト時でも97%のデューティサイクルで稼働することによって動作が可能であるため、車載および産業用アプリケーションに最適です。
MAX16904は、2.1MHzの周波数で動作するため、小型の外付け部品が使用可能で、出力リップルが低減されます。この製品はAM帯への干渉がないことを保証しています。SYNC入力によって、固定周波数での強制動作、スキップモード(25µAの超低自己消費電流)、および外部クロックとの同期の3つの周波数モードに設定が可能で、性能を最適化することができます。MAX16904は、変調周波数に起因するEMI放射を最小限に抑えるように設計された、スペクトラム拡散周波数変調オプションで注文することができます。
MAX16904は、放熱特性を高めた3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージまたは16ピンTSSOPパッケージで提供されます。MAX16904は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧入力パワーDC-DCアプリケーション
- 産業用
- 軍用
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX16904RATB50+ | 製造中 | |
| MAX16904RATB50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB50+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB51/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB52/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB55/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB60/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB80/V+ | 製造中 | |
|
9 22, 2017 - 1681A WAFER FAB |
||
| MAX16904RATB50+ | 製造中 | |
| MAX16904RATB50+T | 製造中 | |
| MAX16904RATB50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904RATB50/V+T | 製造中 | |
| MAX16904RAUE33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB33/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB50+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB50/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB51/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB51/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB52/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB52/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB55/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB60/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB60/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB80/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB80/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SAUE33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50+T | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50/V+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16904RATB50+ | 製造中 | |
| MAX16904RATB50+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16904RATB50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904RATB50/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB33/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB50/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB51/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB51/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB52/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB52/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB55/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB55/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB60/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB60/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB80/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB80/V+T | 製造中 | |
|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX16904RAUE33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904RAUE33/V+T | 製造中 | |
| MAX16904RAUE50+ | ||
| MAX16904SAUE33/V+ | 製造中 | |
|
1 17, 2018 - 1721E ASSEMBLY |
||
| MAX16904RAUE33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SAUE33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50/V+T | 製造中 | |
|
2 11, 2025 - 2455B ASSEMBLY |
||
| MAX16904SATB33/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB33/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB51/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB51/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB52/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB52/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB55/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB55/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB60/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB60/V+T | 製造中 | |
| MAX16904SATB80/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SATB80/V+T | 製造中 | |
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16904SAUE50+ | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50+T | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50/V+ | 製造中 | |
| MAX16904SAUE50/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16904に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める